(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS スタンドタッチテーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OSB-75W
OS スタンドタッチテーブル ケイリョウサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,155円
税込単価
39,771円

【特長】・必要な際にパッと広げられて便利です。・収納時にはワンタッチで折りたた...

詳細情報を確認する

型番

OSB-75W 解除

Loading...

商品情報を表示

OSB-75W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
均等荷重(kg)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OSB-75W

750
500
50
809-2708
8000

1個

36,155( 39,771円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な際にパッと広げられて便利です。
・収納時にはワンタッチで折りたため、自立する作業用テーブルの逸品です。
【用途】
・高い作業性、幅広い用途、作業用テーブルの逸品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS スタンドタッチテーブルの型番OSB-75Wのページです。
型番OSB-75Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS スタンドタッチテーブル

OS スタンドタッチテーブル

    アルミ製簡易作業台

    アルミ製簡易作業台

      軽量作業台(均等荷重~500Kg)

      軽量作業台(均等荷重~500Kg)

        軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

        軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

          ソーホースセット(2台入)

          ソーホースセット(2台入)

            移動式作業台 高さ(mm)750

            移動式作業台 高さ(mm)750

              キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

              キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

                キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

                キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

                  ワークテーブル用半面棚板 WTシリーズ

                  ワークテーブル用半面棚板 WTシリーズ

                    軽量立ち作業台 (1段引出し付)

                    軽量立ち作業台 (1段引出し付)

                      中量立ち作業台(基本タイプ) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

                      中量立ち作業台(基本タイプ) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm)

                          軽量立ち作業台 (2段引出し付)

                          軽量立ち作業台 (2段引出し付)

                            メーカー 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 E-Value 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山
                            通常価格 36,155円 43,949円 27,182円 31,725円 3,579円 73,070円 81,951円 82,346円 4,186円 37,280円 35,098円 19,403円 43,669円
                            通常出荷日 13日目~   1日目   2日目~   2日目~   3日目   8日目   4日目   2日目~   3日目~   4日目   4日目   3日目~   2日目~  
                            商品タイプ 折りたたみ式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 折りたたみ式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 700 750 - 740 730 752 740 740 - 900 885 950 900
                            天板材質 メラミン化粧 - - - - - - - - - - メラミン化粧 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 完成品 完成品 組立式 組立式 - 組立式 組立式 組立式 - 組立式 組立式 組立式 組立式

                            OS スタンドタッチテーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OSB-750W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 均等荷重
                            (kg)
                            トラスココード 質量(g)

                            37,978円

                            ( 41,776円 )
                            1個 あり

                            13日目

                            90060080809-270711000

                            折りたたみ式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました