(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Vベルト掛け中低速型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Vベルト掛け中低速型

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
123,735円 ~ 163,967円  特別価格 
税込価格
136,109円 ~ 180,364円  特別価格 

【特長】・自吸式で、最初1回の呼び水で排気、揚水可能です。・一度揚水すれば、ポ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自吸式
  • 材質1:
    ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS420J2

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
12
850-9529
38000

1個

123,735円

87,789

( 96,568円 )

5日目

550
11.5
850-9530
52000

1個

158,885円

111,807

( 122,988円 )

5日目

700
13.5
850-9531
63000

1個

163,967円

115,449

( 126,994円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自吸式で、最初1回の呼び水で排気、揚水可能です。
・一度揚水すれば、ポンプ胴体に常に水が残留しているため管理が容易です。
・特別設計のセミオープン羽根車でストレーナを通過する土砂混入水や汚水などの揚水にも対応できます。
【用途】
・農業用:潅漑、散水、排水。
・漁業用:養殖、養魚、加工、漁船。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Vベルト掛け中低速型

Vベルト掛け中低速型

    Vベルト駆動ポンプ

    Vベルト駆動ポンプ

      自吸式エンジンポンプ ND-ディーゼルエンジン(セル付)タイプ

      自吸式エンジンポンプ ND-ディーゼルエンジン(セル付)タイプ

        ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

        ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

          自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ)

          自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ)

            ポンプ用洗浄ホースセット

            ポンプ用洗浄ホースセット

              エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け

              エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け

                ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

                ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

                  スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

                  スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

                    セルプラテクポンエンジンポンプ

                    セルプラテクポンエンジンポンプ

                      エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA

                      エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA

                        HONDA 高圧ポンプ 1.5インチ

                        HONDA 高圧ポンプ 1.5インチ

                          HONDA 高圧ポンプ 2インチ

                          HONDA 高圧ポンプ 2インチ

                            メーカー 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 スーパー工業 工進 スーパー工業 大研化成工業 本田技研工業 工進 スーパー工業 寺田ポンプ製作所 HONDA 本田技研工業 本田技研工業
                            通常価格 123,735円 31,447円 470,903円 22,188円 186,985円 4,114円 55,009円 34,444円 8,200円 138,638円 39,000円 70,200円 80,682円
                            通常出荷日 5日目   3日目~   8日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   4日目   5日目   1日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 自吸式 自吸式 自吸式 油回転式 自吸式 - - 油回転式 関連商品 自吸式 - - -
                            材質1 ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS420J2 ケーシング:ADC12、羽根車:FC200、主軸:S45C - - - - - - - ケーシング:樹脂、羽根車:樹脂 - - -

                            Vベルト掛け中低速型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました