(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Reelex 高圧温水用ホースリール 14MPa 内径9.5mm×20m

Reelex 高圧温水用ホースリール 14MPa 内径9.5mm×20m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
161,150円
税込単価
177,265円

【特長】・耐圧14MPa高圧用ホースリールです。・本体は衝撃に強い金属製です。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リール本体+ホース
  • 適用ホース全長(m):
    20
  • 適用ホース内径:
    9.5
  • 特長:
    標準
  • 材質1:
    リール本体:金属
  • 材質2:
    ホース:耐油性合成ゴム
  • トラスココード:
    722-0634
  • 質量(g):
    33000.0

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ORP-920FY140

1個

161,150( 177,265円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐圧14MPa高圧用ホースリールです。
・本体は衝撃に強い金属製です。
・オープンドラムによりメンテナンスが簡単です。
・ばねによる自動巻取りなので引出し・巻取りがスムーズです。
【用途】
・車輌・船舶等の洗浄
・配管内の洗浄
・建築物・その他機器類の洗浄用に。
【商品仕様】
・ホース内径×外径(mm):Φ9.5×Φ16.4
・流体:温水(MAX80℃)・高圧水・一般作動油・エンジンオイル・グリス
・ホース内径×外径(mm):Φ9.5×Φ16.4
・流体:温水(MAX80℃)・高圧水・一般作動油・エンジンオイル・グリス
・ホース全長(m)20
・最高使用圧力:14Mpa
・トラスココード:722-0634
・質量:33kg
【材質/仕上】
・リール本体:金属 ホース:耐油性合成ゴム

ORP-920FY140で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Reelex 高圧温水用ホースリール 14MPa 内径9.5mm×20mの型番ORP-920FY140のページです。
型番ORP-920FY140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Reelex 高圧温水用ホースリール 14MPa 内径9.5mm×20m

Reelex 高圧温水用ホースリール 14MPa 内径9.5mm×20m

    ステンレスチェアー

    ステンレスチェアー

      アズピュア静電ブラシ

      アズピュア静電ブラシ

        アズピュアクリーンモップ

        アズピュアクリーンモップ

          リストストラップ 両用タイプ 導電繊維入りゴムバンド BHO

          リストストラップ 両用タイプ 導電繊維入りゴムバンド BHO

            ESDプローブMPT1RCP アズワン

            ESDプローブMPT1RCP アズワン

              ESDプローブMPT2CP アズワン

              ESDプローブMPT2CP アズワン

                メーカー 中発販売 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 161,150円 54,479円 6,790円 5,520円 10,165円 2,043円 1,996円
                通常出荷日 19日目   9日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                種類 リール本体+ホース - - - - - -
                適用ホース全長(m) 20 - - - - - -
                適用ホース内径 9.5 - - - - - -
                特長 標準 - - - - - -
                材質1 リール本体:金属 - - - - - -

                Reelex 高圧温水用ホースリール 14MPa 内径9.5mm×20mのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました