(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OR656-8
耐切創手袋 耐油ビニスターKEV【1~12個入り】 タイセッソウテブクロ タイユビニスターKEV

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,342円 15,607円
税込単価
19,076円 17,168円

【特長】・塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 仕様:
    ロング
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    表:塩化ビニール樹脂
  • 材質2:
    裏:ケブラー(R)繊維、綿、ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    約1.9
  • 全長(cm):
    30
  • 耐切創レベル:
    レベル3(EN388)

型番

OR656-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

OR656-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
OR656-8

OR656-8

M
4907026365662
857-6136
2520.000
22.4
7.9
12双入

1パック

12個入り

17,342円

15,607

( 17,168円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
・裏布にケブラー繊維を編みこんでいるため、切創のリスクを伴う作業から手を保護します。
・独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
・指や手のひらにすべり止め加工を施していますので、グリップ力に優れています。
【用途】
・機械製造、自動車工業、鉄鋼。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 耐油ビニスターKEVの型番OR656-8のページです。
型番OR656-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

    ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

    ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

      耐切創手袋(メジャーローブケブラー)L【アズワン】

      耐切創手袋(メジャーローブケブラー)L【アズワン】

        耐切創手袋シリーズ KV660

        耐切創手袋シリーズ KV660

          シュレガード パームコート

          シュレガード パームコート

            耐切創手袋 ケブラー

            耐切創手袋 ケブラー

              耐切創手袋 ケブラー ハイパーロング

              耐切創手袋 ケブラー ハイパーロング

                東和コーポ 耐切創手袋(メジャーローブケブラー)

                東和コーポ 耐切創手袋(メジャーローブケブラー)

                  耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

                  耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

                    ミドリ安全 イエローガードサポーター20 (10双入)

                    ミドリ安全 イエローガードサポーター20 (10双入)

                      アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

                      アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

                        低発塵新縫製手袋

                        低発塵新縫製手袋

                          ケミスターフルコート手袋 550【耐切創レベル2・フルコート手袋】

                          ケミスターフルコート手袋 550【耐切創レベル2・フルコート手袋】

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) トラスコ中山 アズワン ショーワグローブ 川西工業 ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション ショーワグローブ ミドリ安全 トラスコ中山 マックス(手袋) ショーワグローブ
                            通常価格 1,516円 9,660円 1,121円 1,652円 810円 1,293円 1,888円 1,121円 1,557円 9,822円 1,183円 4,020円 13,284円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   7日目   1日目~  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 作業用 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 品質管理用 耐切創
                            商品タイプ 塩化ビニール アラミド すべり止め すべり止め - その他 軍手 すべり止め すべり止め - アラミド スムス ポリウレタン
                            仕様 ロング 手の平コート 背抜き ロング - - ロング 背抜き 手の平コート - - - ロング
                            ゲージ 13 - 10 - 13 7 - 10 - - 15 - -
                            ブルー - - - - - - - - - - - -

                            耐切創手袋 耐油ビニスターKEVのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OR656-1P-8
                            OR656-1P-9
                            OR656-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            1,516円

                            ( 1,668円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            M4907026465669102-460421022.47.9-

                            1,516円

                            ( 1,668円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            L4907026465676102-4605230.000258.1-

                            17,342円

                            ( 19,076円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            L4907026365679857-61372760.000258.112双入

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました