(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OP-E
チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプ【1,100~3,500個入り】 ポリフクロ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,343円 41,203円
税込単価
49,877円 45,323円

【特長】・「ラミグリップ」OP/CPタイプの底開き平袋です。透明性、防湿性に優...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 酸・アルカリ等特殊な内容物につぃては、事前にご相談下さい。 可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。 電子レンジやオーブンには使用できません。

Loading...

商品情報を表示

OP-E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OP-E

4909767710114
584-3499
6860.000
100
140

1パック

3,500個入り

45,343円

41,203

( 45,323円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「ラミグリップ」OP/CPタイプの底開き平袋です。透明性、防湿性に優れています。
・重量の軽い内容物、乾燥食品等の包装に適しています。
【用途】
・フィルムの透明度が良いので、海苔、乾物や珍味などの軽量物に最適。

(i)ご注意

  • 酸・アルカリ等特殊な内容物につぃては、事前にご相談下さい。 可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。 電子レンジやオーブンには使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプの型番OP-Eのページです。
型番OP-Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプ

チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプ

    チャック袋 「ラミジップ」 LZ 平袋ナイロンタイプ

    チャック袋 「ラミジップ」 LZ 平袋ナイロンタイプ

      チャック袋 「ラミジップ」 LA アルミ吊り下げタイプ

      チャック袋 「ラミジップ」 LA アルミ吊り下げタイプ

        チャック袋 「ラミジップ」 FW スタンド横広タイプ

        チャック袋 「ラミジップ」 FW スタンド横広タイプ

          チャック袋 「ラミグリップ」 OP スタンドタイプ

          チャック袋 「ラミグリップ」 OP スタンドタイプ

            チャック袋 「ラミジップ] LA-E アルミ吊り下げタイプ

            チャック袋 「ラミジップ] LA-E アルミ吊り下げタイプ

              チャック袋 「ラミグリップ」 KP 平袋バリアタイプ

              チャック袋 「ラミグリップ」 KP 平袋バリアタイプ

                チャック袋 「ラミジップ」 LZ-D 平袋ナイロンタイプ

                チャック袋 「ラミジップ」 LZ-D 平袋ナイロンタイプ

                  チャック袋 「ラミグリップ」 VP 平袋ハイバリアタイプ

                  チャック袋 「ラミグリップ」 VP 平袋ハイバリアタイプ

                    チャック袋 「ラミジップ」 WB サイドGZナイロンタイプ

                    チャック袋 「ラミジップ」 WB サイドGZナイロンタイプ

                      チャック袋 「ラミジップ」 BY バリアタイプ

                      チャック袋 「ラミジップ」 BY バリアタイプ

                        NEW傘ポリ 115X795

                        NEW傘ポリ 115X795

                          チャック袋 「ラミジップ」 WBAL サイドGZアルミタイプ

                          チャック袋 「ラミジップ」 WBAL サイドGZアルミタイプ

                            メーカー セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ シモジマ セイニチ
                            通常価格 35,528円 45,253円 51,259円 34,195円 38,842円 55,561円 44,671円 43,141円 44,671円 27,029円 33,438円 357円 31,260円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   4日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   6日目   5日目  
                            商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 - チャック付ポリ袋
                            材質1 OP25/CP30 NY15/PE60 PET12/SPE15/AL7/SPE15/PE40 - OP30/CP50 PET12/SPE15/AL7/SPE15/PE40 静防KOP20/SPE15/静防CP40 NY15/PE60 透明蒸着PET12/SPE20/CP40 - - - NY15/SPE15/AL7/SPE20/PE60

                            チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OP-F
                            OP-G
                            OP-H
                            OP-I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) 縦(mm)

                            40,590円

                            ( 44,649円 )

                            2,500個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            4909767710121584-35026750.000120170

                            39,670円

                            ( 43,637円 )

                            2,000個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            4909767710138584-35117120.000140200

                            35,528円

                            ( 39,081円 )

                            1,500個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            4909767710145584-35297365.000170240

                            40,534円

                            ( 44,587円 )

                            1,100個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            4909767710152584-35377282.000200280

                            OPP袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました