(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイコム 接続ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイコム 接続ケーブル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,388円
税込単価
8,127円

【特長】・通話スイッチ未内蔵型接続ケーブルです。・HS-92、HM-104、H...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 品名:
    接続ケーブル
  • JANコード:
    4909723805809
  • トラスココード:
    510-0569
  • 適合機種:
    IC-4855
  • 質量(g):
    48.000

型番

OPC-661 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPC-661

2個

7,388( 8,127円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通話スイッチ未内蔵型接続ケーブルです。
・HS-92、HM-104、HS-88(別売品)と接続しての使用となります。
【用途】
・IC-4855用マイクロホン接続ケーブル。(HS-88/92/104と接続)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイコム 接続ケーブルの型番OPC-661のページです。
型番OPC-661に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイコム 接続ケーブル

アイコム 接続ケーブル

    アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

    アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

      アイコム マイクスイッチ内蔵型接続ケ-ブル

      アイコム マイクスイッチ内蔵型接続ケ-ブル

        TOA 接話型マイクロホン

        TOA 接話型マイクロホン

          アイコム 無指向性タイピン型マイクロホン

          アイコム 無指向性タイピン型マイクロホン

            ICOM 特定小電力トランシーバー

            ICOM 特定小電力トランシーバー

              ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

              ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                アイコム マグネットマイク

                アイコム マグネットマイク

                  TOA 機器接続コード 10m

                  TOA 機器接続コード 10m

                    アイコム イヤホン

                    アイコム イヤホン

                      TOA ACアダプター

                      TOA ACアダプター

                        アルインコ 無線ガイド用タイピンマイク

                        アルインコ 無線ガイド用タイピンマイク

                          アイコム 単一指向性タイピン型マイクロホン

                          アイコム 単一指向性タイピン型マイクロホン

                            メーカー ICOM ICOM ICOM TOA ICOM ICOM ケンウッド ICOM TOA ICOM TOA アルインコ ICOM
                            通常価格 7,388円 2,500円 9,444円 10,957円 11,664円 2,000円 5,000円 15,087円 4,898円 1,418円 3,968円 4,501円 11,328円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   7日目   4日目   4日目  
                            その他 オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション - オプション - - オプション
                            品名 接続ケーブル イヤホン 接続ケーブル - - - - - - イヤホン - - マイクロホン
                            JANコード 4909723805809 4909723803751 4909723805526 - 4909723805496 - - - - - - - 4909723805489
                            トラスココード 510-0569 509-9854 510-0551 - 510-0089 - - - - - - - 509-9871
                            適合機種 IC-4855 IC-DPR4PLUS/IC-DPR7SPLUS/IC-RC[[R1]]MK[[R2]] IC-4810/4500/DPR6 - - - - - - - - - -

                            アイコム 接続ケーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました