(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

活性炭袋詰め加工品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OP100125-26
活性炭袋詰め加工品 カッセイタンフクロヅメカコウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,056円
税込単価
38,562円

【特長】・ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去します。・1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使い残した活性炭は、ポリ袋に入れ、輪ゴム止め等で密閉し、できる限り早めにお使いください。 直射日光を避け、水漏れに注意し、常温倉庫内(40℃以下)にて保管してください。

型番

OP100125-26 解除

Loading...

商品情報を表示

OP100125-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(g)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
品名
タイプ
香り
消臭対象
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OP100125-26

消臭剤
約26
135-6273
4571255195132
9000.0
●ヤシ殻活性炭
活性炭袋詰め加工品(耐水紙)100X125mm(300個入)
包材:耐水紙
なし
様々な悪臭ガス
●耐水紙

1個

35,056( 38,562円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去します。
・1gあたり1000[[平米]]を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率です。
・粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。
【用途】
・脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止に。
・商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に。

(i)ご注意

  • 使い残した活性炭は、ポリ袋に入れ、輪ゴム止め等で密閉し、できる限り早めにお使いください。 直射日光を避け、水漏れに注意し、常温倉庫内(40℃以下)にて保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

活性炭袋詰め加工品の型番OP100125-26のページです。
型番OP100125-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

活性炭袋詰め加工品

活性炭袋詰め加工品

    ヤシ殻活性炭 活力炭粒状

    ヤシ殻活性炭 活力炭粒状

      TRUSCO シリカクリン 90cmX90cm 1枚入 湿度センサー付き

      TRUSCO シリカクリン 90cmX90cm 1枚入 湿度センサー付き

        活力炭不織布シート

        活力炭不織布シート

          メーカー ユー・イー・エス ユー・イー・エス トラスコ中山 ユー・イー・エス
          通常価格 28,305円 49,450円 5,730円 22,225円
          通常出荷日 4日目   4日目   2日目   11日目  

          活性炭袋詰め加工品のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          OP5055-2
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          商品タイプ 容量
          (g)
          トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 品名 タイプ 香り 消臭対象 材質2

          28,305円

          ( 31,136円 )
          1個 あり

          4日目

          消臭剤約2135-626745712551950406000.0●ヤシ殻活性炭活性炭袋詰め加工品(耐水紙)50X55mm(2500個入)包材:耐水紙なし様々な悪臭ガス●耐水紙

          消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました