(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャック袋 「ラミグリップ」 OP スタンドタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OP-9
チャック袋 「ラミグリップ」 OP スタンドタイプ【1,200~3,000個入り】 ポリフクロ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,807円 36,562円
税込単価
43,788円 40,218円

【特長】・「ラミグリップ」OP/CPタイプのスタンドパックです。透明性、防湿性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 酸・アルカリ等特殊な内容物につぃては、事前にご相談下さい。
  • 可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。
  • 電子レンジやオーブンには使用できません。
  • 酸・アルカリ等特殊な内容物につぃては、事前にご相談下さい。 可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。 電子レンジやオーブンには使用できません。

Loading...

商品情報を表示

OP-9 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OP-9

4909767740111
584-3481
7500.000
90
115

1パック

3,000個入り

39,807円

36,562

( 40,218円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「ラミグリップ」OP/CPタイプのスタンドパックです。透明性、防湿性に優れています。
【用途】
・フィルムの透明度が良いので、乾物や珍味などの軽量物に最適。

(i)ご注意

  • 酸・アルカリ等特殊な内容物につぃては、事前にご相談下さい。
  • 可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。
  • 電子レンジやオーブンには使用できません。
  • 酸・アルカリ等特殊な内容物につぃては、事前にご相談下さい。 可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。 電子レンジやオーブンには使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チャック袋 「ラミグリップ」 OP スタンドタイプの型番OP-9のページです。
型番OP-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャック袋 「ラミグリップ」 OP スタンドタイプ

チャック袋 「ラミグリップ」 OP スタンドタイプ

    チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプ

    チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプ

      スワン チャックポリ K-4 (B4用)

      スワン チャックポリ K-4 (B4用)

        チャック袋 「ラミグリップ」 VP 平袋ハイバリアタイプ

        チャック袋 「ラミグリップ」 VP 平袋ハイバリアタイプ

          スワン チャックポリ C-4 (B8用)

          スワン チャックポリ C-4 (B8用)

            スワン チャックポリ D-4 (A7用)

            スワン チャックポリ D-4 (A7用)

              スワン チャックポリ H-4 (A5用)

              スワン チャックポリ H-4 (A5用)

                スワン チャックポリ B-4 (A8用)

                スワン チャックポリ B-4 (A8用)

                  スワン チャックポリ L-4 (A3用)

                  スワン チャックポリ L-4 (A3用)

                    スワン チャックポリ F-4 (A6用)

                    スワン チャックポリ F-4 (A6用)

                      チャック袋 「ラミグリップ」 KP 平袋バリアタイプ

                      チャック袋 「ラミグリップ」 KP 平袋バリアタイプ

                        スワン チャックポリ G-4 (B6用)

                        スワン チャックポリ G-4 (B6用)

                          チャック袋 「ラミジップ」 FW スタンド横広タイプ

                          チャック袋 「ラミジップ」 FW スタンド横広タイプ

                            メーカー セイニチ セイニチ シモジマ セイニチ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ セイニチ シモジマ セイニチ
                            通常価格 38,842円 35,528円 1,406円 44,671円 340円 435円 605円 504円 1,902円 357円 44,671円 447円 34,195円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   6日目   5日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目   6日目   5日目  
                            商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 - チャック付ポリ袋 - - - - - - チャック付ポリ袋 - チャック付ポリ袋
                            材質1 OP30/CP50 OP25/CP30 - 透明蒸着PET12/SPE20/CP40 - - - - - - 静防KOP20/SPE15/静防CP40 - -

                            チャック袋 「ラミグリップ」 OP スタンドタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OP-10
                            OP-12
                            OP-14
                            OP-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) 縦(mm)

                            38,842円

                            ( 42,726円 )

                            2,200個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            4909767740128584-34487744.000100160

                            45,952円

                            ( 50,547円 )

                            2,000個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            4909767740135584-34569440120180

                            40,845円

                            ( 44,930円 )

                            1,500個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            4909767740142584-34649000140200

                            40,808円

                            ( 44,889円 )

                            1,200個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            4909767740159584-34729168.000160230

                            OPP袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました