(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー OM-50B ワンマンブリーダー(逆送式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハスコー OM-50B ワンマンブリーダー(逆送式)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
43,669円 38,965円
税込単価
48,036円 42,862円

【特長】・抜けにくいマスターのエアーがレバー操作に比べて簡単に素早く抜けます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブレーキ関連
  • トラスココード:
    853-6059
  • JANコード:
    4580372203095
  • 質量(g):
    562
  • 品名:
    ワンマンブリーダー

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OM-50B

1個

43,669円

38,965

( 42,862円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜けにくいマスターのエアーがレバー操作に比べて簡単に素早く抜けます。
【用途】
・オートバイのブレーキマスターエアー抜き工具。
【商品仕様】
・タンク容量:500cc
・付属ホース:1m
・JANコード:4580372203095
・トラスココード:853-6059
・質量:562g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー OM-50B ワンマンブリーダー(逆送式)の型番OM-50Bのページです。
型番OM-50Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー OM-50B ワンマンブリーダー(逆送式)

ハスコー OM-50B ワンマンブリーダー(逆送式)

    ハスコー OM-15A ワンマンブリーダー

    ハスコー OM-15A ワンマンブリーダー

      日平 ゲージ エンジン油圧計

      日平 ゲージ エンジン油圧計

        メーカー HASCO HASCO 日平機器
        通常価格 43,669円 31,329円 51,521円
        通常出荷日 5日目   6日目   4日目  
        商品タイプ ブレーキ関連 ブレーキ関連 -
        トラスココード 853-6059 853-6058 -
        JANコード 4580372203095 4580372202968 -
        質量(g) 562 210 -
        品名 ワンマンブリーダー ワンマンブリーダー -

        ハスコー OM-50B ワンマンブリーダー(逆送式)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました