(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転レーザレベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

回転レーザレベル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,832円
税込単価
37,215円

【特長】・水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です・手のひらサイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    測定子
  • JANコード:
    4514095020233
  • トラスココード:
    807-2560
  • 質量(g):
    4000
  • サイズ(mm):
    縦150×横120
  • レーザーダイオード:
    650nm出力1mW以下
  • 水平精度:
    ±0.3mm/m
  • 測定範囲(m):
    半径30、最大半径120(受光器使用時)

型番

OL-3-JSET 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OL-3-JSET

1個

33,832( 37,215円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です
・手のひらサイズのDIY用回転レーザーです
【用途】
・土木、建築、測量

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

回転レーザレベルの型番OL-3-JSETのページです。
型番OL-3-JSETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転レーザレベル

回転レーザレベル

    受光器"マルチレーザーレシーバー2"

    受光器"マルチレーザーレシーバー2"

      2軸傾斜インジケータ付マシンコントロール

      2軸傾斜インジケータ付マシンコントロール

        NAVIゼロ KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚

        NAVIゼロ KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚

          水平アジャスターN

          水平アジャスターN

            ラインレーザープロジェクター クラス2(JIS C6802:2014)

            ラインレーザープロジェクター クラス2(JIS C6802:2014)

              回転レーザーレベル(受光器・リモコン・三脚付)

              回転レーザーレベル(受光器・リモコン・三脚付)

                マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤

                マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤

                  シフティング三脚

                  シフティング三脚

                    縦横回転グリーンレーザーレベル(受光器・リモコン付)

                    縦横回転グリーンレーザーレベル(受光器・リモコン付)

                      マーキングレーザーレーザー色:赤

                      マーキングレーザーレーザー色:赤

                        双方向通信対応シンプルマシンコントロール

                        双方向通信対応シンプルマシンコントロール

                          整準台(着脱式)

                          整準台(着脱式)

                            メーカー STS TJMデザインタジマツール STS TJMデザインタジマツール ムラテックKDS ムラテックKDS STS STS TJMデザインタジマツール STS STS STS STS
                            通常価格 33,832円 19,550円 250,266円 174,407円 8,477円 34,213円 137,190円 51,043円 22,658円 205,663円 35,354円 49,359円 52,510円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   2日目   1日目   4日目~  
                            商品タイプ 測定子 データ機器関連品 データ機器関連品 レーザー墨出器 - 回転レーザー - 回転レーザー データ機器関連品 回転レーザー 回転レーザー データ機器関連品 データ機器関連品
                            JANコード 4514095020233 - 4514095020202 - - - 4514095020080 4514095120186 - 4514095020134 4514095120155 4514095020165 -
                            トラスココード 807-2560 - 785-3785 - - - 327-4110 442-2473 - 456-6106 337-5005 410-6628 -
                            質量(g) 4000 - 4300 - - - 1950 286 - 2000 236 700 1000
                            サイズ(mm) 縦150×横120 - 380(縦)×143(横)×116(厚み) - - - 187(縦)×140(横) 62×75 - 188(縦)×178(横) 62×87 170(縦)×115(横)×42(厚み) -

                            回転レーザレベルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました