(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルレベラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルレベラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,800円
税込単価
16,280円

【特長】・別置タンクから接続ができます・適応機種対象あり【商品仕様】・適応機種...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    オイルレベラー
  • 適合機種:
    GH-B198FS/GH-B198NS
  • トラスココード:
    128-4458
  • 質量(g):
    960

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ブルーバーナオプション
  • オイルレベラー取り付け時は別置タンク接続タイプとして、次の機種をご指定ください。
    (適用機種)GH-C19FS・C19NS
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OL-1A

1個

14,800( 16,280円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別置タンクから接続ができます
・適応機種対象あり
【商品仕様】
・適応機種【GH-B198FS/GH-B198NS】
・トラスココード:128-4458
・質量:0.96kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルレベラーの型番OL-1Aのページです。
型番OL-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルレベラー

オイルレベラー

    ダイケン ストレーナー用カップ(PC)

    ダイケン ストレーナー用カップ(PC)

      ヒシエス 灯油缶 20LS-R

      ヒシエス 灯油缶 20LS-R

        ポータースモーク専用液

        ポータースモーク専用液

          ダイケン ストレーナー用フィルター(ステンレス)

          ダイケン ストレーナー用フィルター(ステンレス)

            ダイケン ストレーナー用カップ(アルミ)

            ダイケン ストレーナー用カップ(アルミ)

              ダイケン ストレーナー用Oリング

              ダイケン ストレーナー用Oリング

                ヒシエス 灯油缶 20LW-R

                ヒシエス 灯油缶 20LW-R

                  エレメント(ホットガン用)

                  エレメント(ホットガン用)

                    ヒシエス 灯油缶 18L-R

                    ヒシエス 灯油缶 18L-R

                      ヒシエス 灯油缶 20LS-BL

                      ヒシエス 灯油缶 20LS-BL

                        ダイケン ストレーナー用フィルター(ろ紙)

                        ダイケン ストレーナー用フィルター(ろ紙)

                          ヒシエス 灯油缶 10L-R

                          ヒシエス 灯油缶 10L-R

                            メーカー コロナ ダイケン 土井金属 ダイニチ ダイケン ダイケン ダイケン 土井金属 静岡製機 土井金属 土井金属 ダイケン 土井金属
                            通常価格 14,800円 1,381円 1,699円 6,161円 3,950円 2,572円 565円 1,684円 584円 1,466円 1,699円 2,019円 1,494円
                            通常出荷日 6日目   1日目   4日目   4日目   8日目   8日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 - - その他 - - - - ヒーター・ストーブ - - - -
                            その他 オプション - - オプション - - - - オプション - - - -
                            詳細タイプ オイルレベラー - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 GH-B198FS/GH-B198NS - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 128-4458 - - - - - - - - - - - -

                            オイルレベラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました