(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グレーチング組構式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グレーチング組構式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,800円 ~ 7,700円
税込価格
4,180円 ~ 8,470円

【特長】・特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。・長さをU字溝のサイズ...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
エンドアングル(mm)
JANコード
トラスココード
溝幅(mm)
外幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
140
19
L-3×30×30
4937727156191
136-7850
150
194
3100.0

1個

3,800( 4,180円 )

8日目

170
19
L-3×30×30
4937727186198
136-7847
180
224
3500.0

1個

4,000( 4,400円 )

8日目

190
19
L-3×30×30
4937727206193
136-7831
200
244
3700.0

1個

4,300( 4,730円 )

8日目

230
25
L-5×40×40
4937727246250
136-7814
240
260
6400.0

1個

6,500( 7,150円 )

8日目

290
25
L-5×40×40
4937727306251
134-4147
300
360
7800.0

1個

7,700( 8,470円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
・長さをU字溝のサイズに合わせたタイプです。
・短尺の為軽量です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グレーチング組構式

グレーチング組構式

    組構式グレーチング

    組構式グレーチング

      片岡産業 グレーチング(U字溝用)

      片岡産業 グレーチング(U字溝用)

        グレーチング(屋内歩行用)

        グレーチング(屋内歩行用)

          グレーチング(横断・側溝用)

          グレーチング(横断・側溝用)

            ステンレスグレーチング KSG4-NS

            ステンレスグレーチング KSG4-NS

              ステンレスグレーチング プレーンタイプ

              ステンレスグレーチング プレーンタイプ

                グレーチング圧接式(U字溝用)

                グレーチング圧接式(U字溝用)

                  ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用

                  ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用

                    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用

                    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用

                      ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

                      ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

                        メーカー 奥岡製作所 奥岡製作所 片岡産業 ダイケン 片岡産業 片岡産業 片岡産業 片岡産業 奥岡製作所 奥岡製作所 奥岡製作所
                        通常価格 3,800円 11,088円 5,300円 8,107円 9,309円 19,926円 24,001円 8,663円 17,022円 25,034円 24,181円
                        通常出荷日 8日目   4日目~   5日目~   1日目~   8日目   10日目~   9日目~   8日目   8日目   8日目   8日目  
                        種類 グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング - グレーチング グレーチング グレーチング
                        材質 スチールSS400(亜鉛メッキ仕上げ) スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) ステンレス(SUS304) スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) SUS304(ヘアライン仕上げ) SUS304(ヘアライン仕上げ) - SUS304(電解研磨) SUS304(電解研磨) SUS304(電解研磨)
                        長さ(mm) 600 995 - 500 997 994 994 - - - -
                        ピッチ(mm) 33 33 - - - - - - - - -
                        適合荷重側溝 T-2 T-2 - - - - - - - - -

                        グレーチング組構式のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました