(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルタンク 95L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルタンク 95L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,653円
税込単価
37,018円

【特長】・ヒーターを長時間燃焼させたいときに使用します。・タンク容量は95Lで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 種類:
    その他
  • タンク容量(L):
    95
  • トラスココード:
    111-0102
  • 質量(g):
    15000

型番

OIL-95L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OIL-95L

1個

33,653( 37,018円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒーターを長時間燃焼させたいときに使用します。
・タンク容量は95Lです。
・VAL6PH、PK、SSN4、HG30RSを除く全静岡製機製ヒーターです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルタンク 95Lの型番OIL-95Lのページです。
型番OIL-95Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルタンク 95L

オイルタンク 95L

    加湿器用フィルター

    加湿器用フィルター

      屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプ

      屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプ

        パル・サーモ

        パル・サーモ

          ダイケン 防油堤 スチール製 500型

          ダイケン 防油堤 スチール製 500型

            ジェットヒーター BRITE(ロボ暖) HR120シリーズ

            ジェットヒーター BRITE(ロボ暖) HR120シリーズ

              遠赤外線オイルヒーター ホカットe 本体寸法幅(mm) 650

              遠赤外線オイルヒーター ホカットe 本体寸法幅(mm) 650

                間接熱風ヒーター CJ2

                間接熱風ヒーター CJ2

                  メーカー 静岡製機 ダイニチ ダイケン 大阪製罐 ダイケン アズワン 静岡製機 静岡製機
                  通常価格 33,653円 450円 33,864円 13,319円 92,236円 152,314円 116,658円 273,130円
                  通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   8日目   11日目   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                  商品タイプ その他 その他 その他 ヒーター - ヒーター ヒーター・ストーブ -
                  種類 その他 - - 遠赤外線 - 石油 遠赤外線 -
                  タンク容量(L) 95 - - - - 22 - 別売
                  トラスココード 111-0102 - - - - - - -
                  質量(g) 15000 - - - - - 25600 55000.0

                  オイルタンク 95Lのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました