(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OHW-2G
G両口ハンマー(グラスファイバー柄) キガラ クサビ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,479円
税込単価
4,927円

【特長】・グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにく...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

OHW-2G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
頭部(長さ)(mm)
全長(mm)
呼称
頭部質量(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OHW-2G

37
105
300
#2
0.9
4963360121517
808-0495
1100
1.1

1個

4,479( 4,927円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくく安全です。
【用途】
・建築・土木作業全般。
【材質】
・頭部:炭素鋼
・柄:グラスファイバー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G両口ハンマー(グラスファイバー柄)の型番OHW-2Gのページです。
型番OHW-2Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    シンプレックス・ハンマー 強化型可鍛鋳鉄ハウジング、ファイバーグラス製ハンドル

    シンプレックス・ハンマー 強化型可鍛鋳鉄ハウジング、ファイバーグラス製ハンドル

      Gウレタンカケヤ(グラスファイバー柄)

      Gウレタンカケヤ(グラスファイバー柄)

        ナラシハンマー(横ナラシ)

        ナラシハンマー(横ナラシ)

          Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

          Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

            白ゴムハンマー

            白ゴムハンマー

              カラカミハンマー

              カラカミハンマー

                伸縮式カボチャ玉打診棒

                伸縮式カボチャ玉打診棒

                  杭打ちハンマー KP-6

                  杭打ちハンマー KP-6

                    八角掛矢

                    八角掛矢

                      アルミニウムハンマー

                      アルミニウムハンマー

                        杭打ちハンマー

                        杭打ちハンマー

                          八角玄能

                          八角玄能

                            メーカー オーエッチ工業 ロームヘルドハルダー オーエッチ工業 盛光 オーエッチ工業 オーエッチ工業 盛光 土牛 オーエッチ工業 トンボ工業 大同興業 オーエッチ工業 オーエッチ工業
                            通常価格 4,479円 36,730円 29,461円 4,089円 13,720円 1,841円 3,378円 7,190円 7,280円 5,629円 15,016円 9,034円 3,986円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 両口ハンマー 両口ハンマー - 板金用ハンマー - ゴムハンマー 板金用ハンマー テストハンマー - カケヤ アルミニウムハンマー - -
                            頭部材質 炭素鋼 その他 ウレタン 炭素鋼 ウレタン 樹脂 炭素鋼 - 炭素鋼 その他 その他 炭素鋼 機械構造用炭素鋼S53C
                            柄材質 グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー - その他 トネリコ その他
                            使用温度(℃) -20~50 - - - - - - - - - - - -

                            G両口ハンマー(グラスファイバー柄)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OHW-5G
                            OHW-8G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            頭部(径)
                            (mm)
                            頭部(長さ)
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            呼称 頭部質量
                            (kg)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 質量
                            (kg)

                            8,248円

                            ( 9,073円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            50140450#52.24963360121562808-050625002.5

                            14,773円

                            ( 16,250円 )
                            1個 -

                            5日目

                            59162860#83.64963360121586808-0511-4.5

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました