(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PX印 両口ハンマー

PX印 両口ハンマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,556円
税込単価
8,312円

【特長】・建築土木全般でよく使われています・滑りにくいグリップ付きです【用途】...

詳細情報を確認する

型番

OHW-8PX 解除

Loading...

型番:OHW-8PX
【商品仕様】
・PX印 両口ハンマー#8
・呼称(ポンド):8
・頭径(mm):59
・頭長(mm):162
・全長(mm):900
・材質:頭部…炭素鋼、柄…樫
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
頭部(長さ)(mm)
全長(mm)
柄材質
呼称
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
呼称(ポンド)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OHW-8PX

59
162
900
-
8ポンド
4963360127182
808-0470
4200.0
頭部:炭素鋼
柄:樫
8

1個

7,556( 8,312円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築土木全般でよく使われています
・滑りにくいグリップ付きです
【用途】
・建築・土木作業全般

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PX印 両口ハンマーの型番OHW-8PXのページです。
型番OHW-8PXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PX印 両口ハンマー

PX印 両口ハンマー

    PX大ハンマー替柄

    PX大ハンマー替柄

      Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

      Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

        ナラシハンマー(横ナラシ)

        ナラシハンマー(横ナラシ)

          オーエッチ工業 テストハンマー

          オーエッチ工業 テストハンマー

            白ゴムハンマー

            白ゴムハンマー

              ハンマー用木柄

              ハンマー用木柄

                杭打ちハンマー

                杭打ちハンマー

                  杭打ちハンマー KP-6

                  杭打ちハンマー KP-6

                    カラカミハンマー

                    カラカミハンマー

                      両口ハンマー

                      両口ハンマー

                        ショックレスハンマー用木柄

                        ショックレスハンマー用木柄

                          八角玄能

                          八角玄能

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 盛光 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 盛光 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業
                            通常価格 7,556円 3,647円 13,720円 4,089円 2,233円 1,841円 1,193円 9,034円 7,280円 3,378円 2,478円 1,800円 3,986円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目  
                            頭部材質 炭素鋼 - ウレタン 炭素鋼 - 樹脂 - 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 - 機械構造用炭素鋼S53C

                            PX印 両口ハンマーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました