(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クッキングメイト OGS9606 ぐるめ君 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クッキングメイト OGS9606 ぐるめ君 黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,985円
税込単価
5,484円

【特長】・防水素材を使用しており丸洗いOKの作業靴です。・滑りにくく、底が剥が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • サイズ(cm):
    24
  • 先芯:
    なし
  • 足幅サイズ:
    EE
  • トラスココード:
    868-7502
  • JANコード:
    4963888428464
  • 質量(g):
    536.000
  • 材質1:
    胛材:特殊塩ビレザー
  • 色詳細:
    ブラック

型番

OGS-9606-B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OGS-9606-B

1個

4,985( 5,484円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・防水素材を使用しており丸洗いOKの作業靴です。・滑りにくく、底が剥がれにくい、減りにくくなっており、耐油性にも優れています。・快適クッション中敷入りです。・足幅サイズ:EEです。【用途】・レストラン、食堂、厨房、ガソリンスタンドで使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クッキングメイト OGS9606 ぐるめ君 黒の型番OGS-9606-Bのページです。
型番OGS-9606-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クッキングメイト OGS9606 ぐるめ君 黒

クッキングメイト OGS9606 ぐるめ君 黒

    クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 白

    クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 白

      クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 黒

      クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 黒

        Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

        Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

          サボシューズ 黒

          サボシューズ 黒

            is-fit 北海道物語 インソール

            is-fit 北海道物語 インソール

              耐油衛生長靴 HB-850

              耐油衛生長靴 HB-850

                軽半長靴 HB-930

                軽半長靴 HB-930

                  靴下黒獅子 (4足組)

                  靴下黒獅子 (4足組)

                    作業靴 ハイパーV #5000 黒

                    作業靴 ハイパーV #5000 黒

                      クッションパイルソックス5本指 (2足組)

                      クッションパイルソックス5本指 (2足組)

                        CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” グリーン

                        CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” グリーン

                          メーカー アキレス アキレス アキレス Bates(ベイツ) 日進ゴム モリト コーコス信岡 コーコス信岡 ユニワールド 日進ゴム おたふく手袋 CAMMINARE
                          通常価格 4,985円 4,224円 4,224円 11,250円 3,822円 261円 1,786円 2,075円 1,211円 4,320円 1,451円 5,708円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目~   9日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                          商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 - スリッパ 中敷 作業靴 作業靴 靴下 作業靴 靴下 作業靴
                          規格 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                          形状 短靴 短靴 短靴 - - - 長靴 長靴 - 短靴 - 長靴
                          耐油性 あり あり あり - あり - あり なし なし あり - なし
                          静電気帯電防止機能 なし なし - - なし - なし なし なし なし なし なし

                          クッキングメイト OGS9606 ぐるめ君 黒のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました