(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OF-37
空冷一段圧縮機本体 コンプレッサ

空冷一段圧縮機本体 OF-37

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
289,320円
税込単価
318,252円

【特長】大気を吸込み最高圧力まで一気に圧縮、最高圧力を下げると吐出し空気量が増...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

OF-37 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

OF-22【商品仕様】
・給油式原動機定格出力 2.2KW最高圧力 0.7/0.95MPa回転速度 1000min-1吐出し空気量 285/250L/minVプーリ A形×2
・富士 空冷一段圧縮機本体
・トラスココード:851-0653
・質量:41kg
OF-37【商品仕様】
・給油式原動機定格出力 3.7KW最高圧力 0.7/0.95MPa回転速度 1155/1030min-1吐出し空気量 445/385L/minVプーリ B形×2
・富士 空冷一段圧縮機本体
・トラスココード:851-0654
・質量:56kg

型番リスト

型番
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
回転速度(min-1)
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
トラスココード
質量(kg)
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OF-37

300~500未満
1155/1030
445/385
851-0654
56
・給油式原動機定格出力 3.7KW Vプーリ B形×2・富士 空冷一段圧縮機本体

1個

289,320( 318,252円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
大気を吸込み最高圧力まで一気に圧縮、最高圧力を下げると吐出し空気量が増加。
吐出し空気量が多くなると稼動時間が短縮され省エネ効果を発揮する。
【用途】
各種機械への組込み用あるいは定置形用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

OF-37で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

空冷一段圧縮機本体の型番OF-37のページです。
型番OF-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空冷一段圧縮機本体

空冷一段圧縮機本体

    富士 空冷二段圧縮機本体 OWシリーズ

    富士 空冷二段圧縮機本体 OWシリーズ

      富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズ

      富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズ

        空冷二段圧縮機本体 2.2KW

        空冷二段圧縮機本体 2.2KW

          空冷二段圧縮機本体

          空冷二段圧縮機本体

            AC200V/3.7kw 高圧エアーコンプレッサー

            AC200V/3.7kw 高圧エアーコンプレッサー

              エアータンク用 ドレンコック

              エアータンク用 ドレンコック

                メーカー 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 エスコ アークランド グリーンクロス
                通常価格 211,656円 386,204円 533,866円 229,747円 436,692円 621,460円 1,428円
                通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   3日目  
                種類 圧縮機本体 圧縮機本体 圧縮機本体 圧縮機本体 圧縮機本体 汎用コンプレッサー 関連部品
                潤滑方式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 -
                冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 -
                最高圧力(MPa) 0.7 / 0.95 1.4 1.4 1.4 - 1.4 -
                圧縮段数 1段圧縮 2段圧縮 2段圧縮 2段圧縮 2段圧縮 2段圧縮 -

                空冷一段圧縮機本体のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                OF-22
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                コンプレッサー 吐出空気量
                (L/min)
                回転速度
                (min-1)
                コンプレッサー 吐出空気量
                (L/min)
                トラスココード 質量
                (kg)
                仕様1

                211,656円

                ( 232,822円 )
                1個 -

                8日目

                200~300未満1000285/250851-065341・給油式原動機定格出力 2.2KW Vプーリ A形×2・富士 空冷一段圧縮機本体

                コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました