(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OEC-9606-W-22.0
クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 白 サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,224円
税込単価
4,646円

【特長】・防水素材を使用しており丸洗いOKの作業靴です。・滑りにくく、底が剥が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 足幅サイズ:
    E
  • 材質1:
    胛材:特殊塩ビレザー
  • 色詳細:
    ホワイト

型番

OEC-9606-W-22.0 解除

Loading...

商品情報を表示

OEC-9606-W-22.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OEC-9606-W-22.0

22
868-7498
4963888428426
386.000

1個

4,224( 4,646円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・防水素材を使用しており丸洗いOKの作業靴です。・滑りにくく、底が剥がれにくい、減りにくくなっており、耐油性にも優れています。・快適クッション中敷入りです。・足幅サイズ:Eです。・【用途】レストラン、食堂、厨房、ガソリンスタンドで使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 白の型番OEC-9606-W-22.0のページです。
型番OEC-9606-W-22.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 白

クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 白

    クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 黒

    クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 黒

      クッキングメイト 厨房シューズ スリッパタイプ(白 22-28cm)

      クッキングメイト 厨房シューズ スリッパタイプ(白 22-28cm)

        ミドリ安全 耐滑 作業用 スリッポン H400N ホワイト 先芯なし 26.5cm

        ミドリ安全 耐滑 作業用 スリッポン H400N ホワイト 先芯なし 26.5cm

          耐滑 作業用 スリッポン H400N ホワイト 先芯なし

          耐滑 作業用 スリッポン H400N ホワイト 先芯なし

            メーカー アキレス アキレス アキレス ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 4,224円 4,224円 6,667円 5,725円 5,724円
            通常出荷日 7日目   7日目   4日目~   7日目   7日目  
            商品タイプ 作業靴 作業靴 スリッパ - 作業靴
            規格 規格無し 規格無し 規格無し - -
            形状 短靴 短靴 - - 短靴
            耐油性 あり あり あり - -
            静電気帯電防止機能 なし - なし - -

            クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 白のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            OEC-9606-W-22.5
            OEC-9606-W-23.0
            OEC-9606-W-23.5
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            トラスココード JANコード 質量(g)

            4,224円

            ( 4,646円 )
            1個 あり

            7日目

            22.5868-74994963888428433400.000

            4,224円

            ( 4,646円 )
            1個 あり

            7日目

            23868-75004963888428440416.000

            4,224円

            ( 4,646円 )
            1個 あり

            7日目

            23.5868-75014963888428457430.000

            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました