(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
360円
税込価格
396円

【特長】・特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。・色が目立つため貼...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • この製品は養生用テープです。用途以外には使用しないで下さい。 被着体の材質、使用条件によっては糊残り、表面破壊、変色のおそれがありますので、必ずテストをしてから使用して下さい。 長時間貼ったままにしたり、直射日光に当りますと糊残りする場合があります。 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
-
808-1117
ライトブルー
1巻

1個

360( 396円 )

7日目

グリーン
4547691699060
808-1118
ライトグリーン
1巻

1個

360( 396円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
・色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。
・手で簡単に切れます。
【用途】
・内・外装工事の養生。
・引越作業、養生シートの固定。
【商品仕様】
・幅(mm):25
・長さ(m):50
・厚さ(mm):0.16
【材質/仕上】
・基材:ポリエチレン、ポリエステル織布
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • この製品は養生用テープです。用途以外には使用しないで下さい。 被着体の材質、使用条件によっては糊残り、表面破壊、変色のおそれがありますので、必ずテストをしてから使用して下さい。 長時間貼ったままにしたり、直射日光に当りますと糊残りする場合があります。 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ

OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ

    Pカットテープ 4140(若葉/透明)

    Pカットテープ 4140(若葉/透明)

      PEクロス養生用

      PEクロス養生用

        50mmx25m 養生テープ(つや消し/クリア) EA944ML-83

        50mmx25m 養生テープ(つや消し/クリア) EA944ML-83

          スリオン 床養生用フロアテープ38mm 白

          スリオン 床養生用フロアテープ38mm 白

            クッション養生テープ

            クッション養生テープ

              PE養生用クロステープ

              PE養生用クロステープ

                50mmx25m 養生テープ(外装用)

                50mmx25m 養生テープ(外装用)

                  養生テープ(ポリエチレンクロス)

                  養生テープ(ポリエチレンクロス)

                    メーカー オカモト アズワン オカモト エスコ マクセルスリオンテック nitoms ハンディ・クラウン エスコ エスコ
                    通常価格 360円 1,230円 344円 680円 669円 1,143円 361円 1,135円 304円
                    通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   3日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 養生シート - - - - - - - -
                    形状 ロールタイプ - - - - - - - -
                    幅×長さ(m) 0.025×50 - - - - - - - -
                    厚さ(mm) 0.16 - - - - - - - -
                    内容量 1巻 - - - - - - - -

                    OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト