(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布テープ OD-001 天然ゴム系粘着剤

布テープ OD-001 天然ゴム系粘着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
387円
税込価格
426円

【特長】・手で簡単に切れますので作業効率がアップします。・糊厚があるので粗面に...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.2
  • 基材:
    布(合繊)
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • 材質1:
    基材:スフ、ポリエステル織布
  • 質量(g):
    315

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
  • 電気絶縁用には使用しないで下さい。
  • 貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい。
  • テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー・ライトブルー
-
808-1113

1個

387( 426円 )

7日目

グリーン・ライトグリーン
4547691688699
808-1114

1個

387( 426円 )

7日目

レッド・ピンク
ピンク
4547691688729
808-1115

1個

387( 426円 )

7日目

シルバー
-
4547691688712
808-1116

1個

387( 426円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
・糊厚があるので粗面によくなじみます。
・重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
・カラーバリエーションがあり、製品ごとなどで使い分けをすることが可能です。
【用途】
・軽~中梱包用。
・各種色分用。

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
  • 電気絶縁用には使用しないで下さい。
  • 貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい。
  • テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

あと4項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布テープ OD-001 天然ゴム系粘着剤

布テープ OD-001 天然ゴム系粘着剤

    布テープハンディクロス No.404

    布テープハンディクロス No.404

      カラー布テープ No.111

      カラー布テープ No.111

        No.451 布テープ ハンディクロス (パック品)

        No.451 布テープ ハンディクロス (パック品)

          布テープ(スフ)

          布テープ(スフ)

            布テープ No.112 シュリンク包装

            布テープ No.112 シュリンク包装

              No.111 布テープ カラー N111-50×25シリーズ (30巻パック品)

              No.111 布テープ カラー N111-50×25シリーズ (30巻パック品)

                No.404 布テープ ハンディクロス

                No.404 布テープ ハンディクロス

                  No.111 布テープ

                  No.111 布テープ

                    No.110 布テープ

                    No.110 布テープ

                      オカモト 布テープ NO111カラー 白 50ミリ シュリンク包装

                      オカモト 布テープ NO111カラー 白 50ミリ シュリンク包装

                        包装用布粘着テープカラー

                        包装用布粘着テープカラー

                          スリオン カラー布粘着テープ 長さ(m)25

                          スリオン カラー布粘着テープ 長さ(m)25

                            メーカー オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト リンレイテープ マクセルスリオンテック
                            通常価格 387円 213円 573円 8,583円 579円 342円 15,268円 11,554円 14,030円 13,205円 629円 461円 288円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   7日目~   7日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ幅(mm) 50 - - - - - 50 - - 50 - 50 -
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 - 25 25
                            テープ厚(mm) 0.2 0.26 0.31 0.2 - - 0.31 0.26 0.31 0.18 - 0.2 0.23
                            基材 布(合繊) 布(スフ) 布(スフ) - 布(スフ) 布(スフ) - - - - - - 布(ラミネート有)
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 - - - - - ゴム系 ゴム系

                            布テープ OD-001 天然ゴム系粘着剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト