(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンホイスト OCHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OCH-05
チェーンホイスト OCHシリーズ OH チェ-ンホイスト0.5t

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,537円
税込単価
15,991円

【特長】・主軸受部とギア部には荷揚げ効率を良くするベアリングを使用しています・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動チェンブロック
  • 材質1:
    ボディ:スチール
  • 材質2:
    ロードチェーン:特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
商品情報を表示

OCH-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
標準揚程(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
フック間最小距離(mm)
手引力(kg)
ハンドチェーン(m)
ロードチェーン(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OCH-05

0.5
2.5
4963360505317
7000.0
808-0832
290
26
2.4
2.5

1個

14,537( 15,991円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主軸受部とギア部には荷揚げ効率を良くするベアリングを使用しています
・ギアケースと本体フレームは頑丈で、衝撃に強いです
・信頼性の高いメカニカルブレーキで、安全な作業が可能です
【用途】
・荷の積み下ろし
・果樹の引抜き
・配管工事に
【材質】
・ボディ:スチール
・ロードチェーン:特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンホイスト OCHシリーズの型番OCH-05のページです。
型番OCH-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンホイスト OCHシリーズ

チェーンホイスト OCHシリーズ

    小型軽量チェンブロック C-21型

    小型軽量チェンブロック C-21型

      チェンブロックVH5シリーズ

      チェンブロックVH5シリーズ

        チェンブロックVL5シリーズ

        チェンブロックVL5シリーズ

          H級チェーンブロック

          H級チェーンブロック

            手動チェンブロック スーパー100

            手動チェンブロック スーパー100

              チェーンブロック 1トン

              チェーンブロック 1トン

                HHH チェーンブロック

                HHH チェーンブロック

                  小型軽量チェーンブロック ホイストマン (トルコン機能付)

                  小型軽量チェーンブロック ホイストマン (トルコン機能付)

                    チェーンブロック(小型・軽量)

                    チェーンブロック(小型・軽量)

                      チェンブロック VP5型

                      チェンブロック VP5型

                        ホイストマン 小型軽量チェーンブロック

                        ホイストマン 小型軽量チェーンブロック

                          チェンブロックCX型 (アルミボディ)

                          チェンブロックCX型 (アルミボディ)

                            メーカー オーエッチ工業 象印 バイタル工業 バイタル工業 象印 象印 E-Value スリーエッチ 象印 スリーエッチ バイタル工業 象印 キトー
                            通常価格 14,537円 15,844円 24,208円 21,567円 671,500円 27,275円 15,179円 25,631円 32,501円 17,122円 17,883円 25,002円 30,304円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   4日目~   4日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 手動チェンブロック 手動チェンブロック - - - - 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック -
                            材質1 ボディ:スチール - - - - - - - - - - - -
                            材質2 ロードチェーン:特殊合金鋼 - - - - - - - - - - - -

                            チェーンホイスト OCHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OCH-025
                            OCH-10
                            OCH-15
                            OCH-20
                            OCH-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格荷重
                            (t)
                            標準揚程
                            (m)
                            JANコード 質量(g) トラスココード フック間最小距離(mm) 手引力
                            (kg)
                            ハンドチェーン(m) ロードチェーン(m)

                            14,537円

                            ( 15,991円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0.252.549633605053553900.0808-0858265232.42.5

                            15,267円

                            ( 16,794円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            12.549633605053249800.0808-0833340362.42.5

                            20,164円

                            ( 22,180円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.52.5496336050533115200.0808-0834410322.42.5

                            40,949円

                            ( 45,044円 )
                            1個 -

                            1日目

                            23496336050534819000.0158-9835430372.93.0

                            38,883円

                            ( 42,771円 )
                            1個 -

                            1日目

                            33496336050536223300.0382-1020535322.93.0

                            手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました