(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS オフィスチェスト 浅8段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS オフィスチェスト 浅8段

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,595円
税込単価
6,155円

【特長】・環境にやさしいリサイクル原料を使用した超浅型8段タイプのチェストです...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    引き出し式収納ケース
  • 間口(mm):
    320
  • 奥行(mm):
    390
  • 高さ(mm):
    631
  • 色:
    ライトグレー
  • 材質:
    プラスチック
  • JANコード:
    4967576140225
  • トラスココード:
    828-8186
  • 質量(g):
    4500.0
  • 材質1:
    天板・フレーム:ポリプロピレン(PP)(再生PP45%使用)
  • 材質2:
    引き出し:スチロール樹脂(再生PS45%使用)
  • 引出し色:
    クリア
  • 引出し数:
    8
  • 引出し耐荷重(kg):
    1段あたり2
  • 引出し内寸(mm)奥行:
    365
  • 引出し内寸(mm)間口:
    260
  • 引出し内寸(mm)高さ:
    55
  • キャスター:
    あり
  • グリーン購入法適合品:
    適合

型番

OCE-S800R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OCE-S800R

4個

5,595( 6,155円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境にやさしいリサイクル原料を使用した超浅型8段タイプのチェストです。
・デスク横に最適サイズで、移動に便利なキャスター付です。
【商品仕様】
・引出し:8
・間口(mm):320
・奥行(mm):390
・高さ(mm):631
・引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ:260×360×55
・キャスター:あり
・引出し(個):8
・引出し(個):8
・収納目安:A4サイズの書類、B4サイズの書類、小物など
・耐荷重:約2.0kg(引出1段あたり)
・JANコード:4967576140225
・トラスココード:828-8186
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・天板・フレーム:ポリプロピレン樹脂
・引出し:スチロール樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS オフィスチェスト 浅8段の型番OCE-S800Rのページです。
型番OCE-S800Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS オフィスチェスト 浅8段

IRIS オフィスチェスト 浅8段

    IRIS ワイドテーブルチェスト WET-430 ホワイト

    IRIS ワイドテーブルチェスト WET-430 ホワイト

      IRIS ロングチェスト LC-653 ホワイト/クリア

      IRIS ロングチェスト LC-653 ホワイト/クリア

        引出し式収納ケース(1/4/6個)

        引出し式収納ケース(1/4/6個)

          アプロス B4(アイボリー・ダークブラウン)

          アプロス B4(アイボリー・ダークブラウン)

            スーパークリアチェスト

            スーパークリアチェスト

              レターケース”ビジネスカセッター”(B4型)

              レターケース”ビジネスカセッター”(B4型)

                メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ アステージ アイリスオーヤマ サカセ化学工業
                通常価格 5,595円 2,125円 4,360円 1,190円 2,413円 1,612円 16,125円
                通常出荷日 4日目   6日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~  
                種類 引き出し式収納ケース - - 引き出し式収納ケース - - -
                間口(mm) 320 - - - 251~350 320 337
                奥行(mm) 390 - - - 406 390 460
                高さ(mm) 631 - - - 301~ - 386
                ライトグレー - - - - - -

                IRIS オフィスチェスト 浅8段のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました