(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製ボイラー架台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OBK-661
ステンレス製ボイラー架台 ステンレスセイボイラーカダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,693円
税込単価
24,962円

【特長】・給湯機を住宅基部側面に設置する場合にご使用ください。【用途】・給湯機...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ステンレス製ボイラー架台
  • 材質1:
    ステンレス鋼板(SUS430J1L)
  • 外形寸法(mm)奥行:
    400
  • 外形寸法(mm)高さ:
    186.5

(i)ご注意

  • 上に乗らないでください。
  • 給湯機の重量を確認し、60kgを超えないようにしてください。
  • 取付はM10のアンカーボルトを使用し、取付部の強度を十分確認の上、施工してください。
  • 給湯機は転倒防止の為、給湯機上部を住宅外壁固定することをおすすめします。

型番

OBK-661 解除

Loading...

商品情報を表示

OBK-661 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)間口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OBK-661

135-1574
7000.0
660

1個

22,693( 24,962円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・給湯機を住宅基部側面に設置する場合にご使用ください。
【用途】
・給湯機用架台に。

(i)ご注意

  • 上に乗らないでください。
  • 給湯機の重量を確認し、60kgを超えないようにしてください。
  • 取付はM10のアンカーボルトを使用し、取付部の強度を十分確認の上、施工してください。
  • 給湯機は転倒防止の為、給湯機上部を住宅外壁固定することをおすすめします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ボイラー架台の型番OBK-661のページです。
型番OBK-661に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製ボイラー架台

ステンレス製ボイラー架台

    オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

    オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

      クリーンタンク(容量50L,150L)

      クリーンタンク(容量50L,150L)

        オーティ・マットー ボイラーハウス

        オーティ・マットー ボイラーハウス

          オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

          オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

            ノッチタンク

            ノッチタンク

              オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(39L)

              オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(39L)

                オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

                オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

                  オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

                  オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

                    オイルタンク 壁面設置タイプ

                    オイルタンク 壁面設置タイプ

                      スーパータンクSP型(補強枠無し)

                      スーパータンクSP型(補強枠無し)

                        オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

                        オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

                          オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

                          オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

                            メーカー オーティ・マットー オーティ・マットー ダイライト オーティ・マットー オーティ・マットー スイコー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー ダイライト オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 22,693円 138,333円 54,301円 67,610円 58,784円 158,676円 15,069円 69,416円 135,648円 64,868円 125,244円 15,658円 83,778円
                            通常出荷日 4日目   11日目   8日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ その他 タンク タンク その他 タンク タンク タンク タンク タンク タンク - タンク タンク
                            その他 オプション - - オプション - - - - - - - - -
                            詳細タイプ ステンレス製ボイラー架台 - - ボイラーハウス - - - - - - - - -
                            材質1 ステンレス鋼板(SUS430J1L) 熱間圧延鋼板 - 電気亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) - 電気亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) 溶融亜鉛メッキ鋼板 - 電気亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板
                            外形寸法(mm)奥行 400 754 - - 490 - 540 360 360 300 - 333 -

                            ステンレス製ボイラー架台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OBK-751
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)間口

                            27,142円

                            ( 29,856円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            135-30828000.0750

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました