(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アレンジャー 良質空間 マイ・ファイリング用 JM-BT用プラスチックトレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アレンジャー 良質空間 マイ・ファイリング用 JM-BT用プラスチックトレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,609円
税込単価
1,770円

【特長】・マイ・ファイリング用のオプションプラスチックトレーです。【用途】・オ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OA-BT

5個

1,609( 1,770円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイ・ファイリング用のオプションプラスチックトレーです。
【用途】
・オフィス。
【商品仕様】
・色:透明
・摘要:2mm厚/透明 B5トレー
・品名:プラスチックトレー(3枚セット)
・品名:プラスチックトレー(3枚セット)
・摘要:2mm厚/透明 B5トレー
・JM-BT用
・1セット3枚入
・質量:183g
【材質/仕上】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アレンジャー 良質空間 マイ・ファイリング用 JM-BT用プラスチックトレーの型番OA-BTのページです。
型番OA-BTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アレンジャー 良質空間 マイ・ファイリング用 JM-BT用プラスチックトレー

アレンジャー 良質空間 マイ・ファイリング用 JM-BT用プラスチックトレー

    前パネル SFP型 ホワイトボード付

    前パネル SFP型 ホワイトボード付

      包装ロールカッターセット

      包装ロールカッターセット

        前パネル SFPB型

        前パネル SFPB型

          前パネル SFP型

          前パネル SFP型

            ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口900mm

            ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口900mm

              ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1800mm

              ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1800mm

                ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1200mm

                ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1200mm

                  ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm

                  ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm

                    引出しボックス スチール製

                    引出しボックス スチール製

                      作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

                      作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

                        計測器架台 KT・KFP

                        計測器架台 KT・KFP

                          メーカー 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 シンコー シンコー シンコー シンコー 大阪製罐 サカエ サカエ
                          通常価格 1,609円 36,664円 6,787円 28,541円 36,664円 31,616円 42,320円 34,580円 40,179円 17,326円 68,126円 34,694円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   8日目   3日目   3日目  

                          アレンジャー 良質空間 マイ・ファイリング用 JM-BT用プラスチックトレーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました