(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンベアーオーバル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:O1-4X25
コンベアーオーバル【144個入り】 ニヅクリキ フウカンキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,588円
税込単価
22,647円

【特長】・強力な荷重に耐えます・取付、取外しが簡単にできます・コンベヤーベルト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    コンベアーオーバル
  • 材質:
    スチール

型番

O1-4X25 解除

Loading...

 
カタログを表示

O1-4X25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ネジ径
全長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(kg)
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

O1-4X25

W1/4
25
808-7371
4990077000767
4
D(mm):34、C(mm):37
-

1パック

144個入り

20,588( 22,647円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な荷重に耐えます
・取付、取外しが簡単にできます
・コンベヤーベルトの伸縮に際して、重ね合わせ部を調節して自由に調整ができます
・皿ボルト、傘、座金、四角ナットで一組です(O-38X38、O-516X32)
【用途】
・コンベヤーベルトの接続
・バケットの取付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベアーオーバルの型番O1-4X25のページです。
型番O1-4X25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンベアーオーバル

コンベアーオーバル

    HHH コンベアーオーバル W3/8×32 (144組入)

    HHH コンベアーオーバル W3/8×32 (144組入)

      HHH コンベアーオーバル W1/4×32 (144組入)

      HHH コンベアーオーバル W1/4×32 (144組入)

        HHH コンベアーオーバル W3/8×45 (144組入)

        HHH コンベアーオーバル W3/8×45 (144組入)

          HHH コンベアーオーバル W3/8×50 (144組入)

          HHH コンベアーオーバル W3/8×50 (144組入)

            HHH コンベアーオーバル W5/16×38 (144組入)

            HHH コンベアーオーバル W5/16×38 (144組入)

              HHH コンベアーオーバル M10×45 (144組入)

              HHH コンベアーオーバル M10×45 (144組入)

                HHH コンベアーオーバル W3/8×25 (144組入)

                HHH コンベアーオーバル W3/8×25 (144組入)

                  HHH コンベアーオーバル M10×40 (144組入)

                  HHH コンベアーオーバル M10×40 (144組入)

                    HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×38

                    HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×38

                      HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×50

                      HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×50

                        HHH ステンレスコンベアーオーバル W5/16×32

                        HHH ステンレスコンベアーオーバル W5/16×32

                          HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×45

                          HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×45

                            メーカー スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ
                            通常価格 20,588円 35,796円 19,006円 37,930円 33,109円 18,160円 37,104円 35,796円 35,796円 1,896円 2,111円 1,155円 2,011円
                            通常出荷日 1日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ コンベアーオーバル - - - - - - - - - - - -
                            材質 スチール - - - - - - - - - - - -

                            コンベアーオーバルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            O-38X38
                            O-516X32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ネジ径 全長
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量
                            (kg)
                            備考 内容量

                            40,371円

                            ( 44,408円 )

                            144個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            W3/838808-689549900776010639D(mm):42、C(mm):483箱

                            20,717円

                            ( 22,789円 )

                            144個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            W5/1632808-689449900776010256D(mm):38、C(mm):426箱

                            荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました