(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 単相100V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OL-3GS-50HZ
セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 単相100V リクジョウポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
149,087円 126,217円
税込単価
163,996円 138,839円

【特長】・特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自吸式
  • 材質1:
    ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS304
  • 電源(V):
    単相100

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。 品番例 O-1G:50Hz

型番

OL-3GS-50HZ 解除

Loading...

商品情報を表示

OL-3GS-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
口径(mm)
騒音値(dB)
周波数(Hz)
出力(kW)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OL-3GS-50HZ

110
6.5
850-9337
4975567830284
26000
40
65
50
0.4

1個

149,087円

126,217

( 138,839円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。
・羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
・軸封部はグランドパッキン方式を採用しているため保守が容易です。
・全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
・特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。
・羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
・「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。
・軸封部はグランドパッキン方式を採用しているため保守が容易です。
・全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
・密封玉軸受を採用しているため給油が不要です。
【用途】
・工業設備用。
・建築設備用。
・建築土木用。
・農業用。
・漁業用。

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。 品番例 O-1G:50Hz

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 単相100Vの型番OL-3GS-50HZのページです。
型番OL-3GS-50HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 単相100V

セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 単相100V

    セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式

    セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式

      セルプラポンプ(鋳鉄製) 三相200V 自吸式・吐出量(l/min) 50~4800

      セルプラポンプ(鋳鉄製) 三相200V 自吸式・吐出量(l/min) 50~4800

        セルプラポンプ (鋳鉄製) 自吸式・鋳鉄製 吐出量 130~4800L/min

        セルプラポンプ (鋳鉄製) 自吸式・鋳鉄製 吐出量 130~4800L/min

          ステンレス製ラインポンプ (単相100V)

          ステンレス製ラインポンプ (単相100V)

            液面制御スイッチ レベルレギュレータ LC12

            液面制御スイッチ レベルレギュレータ LC12

              ブロワー ピストン式

              ブロワー ピストン式

                ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

                ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

                  ステンレス渦巻ポンプ

                  ステンレス渦巻ポンプ

                    工進 ラバレックスポンプ

                    工進 ラバレックスポンプ

                      海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型

                      海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型

                        川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 全揚程(m):16.8

                        川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 全揚程(m):16.8

                          工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZ

                          工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZ

                            メーカー 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 荏原製作所 新明和工業 東京硝子器械 荏原製作所 荏原製作所 工進 鶴見製作所 川本製作所 工進
                            通常価格 128,476円 114,851円 97,129円 293,167円 148,076円 15,954円 54,851円 166,073円 211,530円 45,781円 262,746円 332,653円 26,768円
                            通常出荷日 4日目   8日目   1日目~   7日目   3日目~   4日目   5日目   3日目~   3日目~   3日目   11日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ 自吸式 自吸式 自吸式 自吸式 循環式 関連商品 電動式 循環式 渦巻式 - 自吸式 - -
                            材質1 ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS304 ケーシング:FC200 - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 単相100 - 三相200 三相200 - - - - - - - - -

                            セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 単相100Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            O-1GS-50HZ
                            O-1GS-60HZ
                            O-2GS-50HZ
                            O-2GS-60HZ
                            OL-3GS-60HZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            全揚程
                            (m)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 口径(mm) 騒音値(dB) 周波数(Hz) 出力(kW)

                            128,476円

                            ( 141,324円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            604.8850-92514975567830055220002563500.2

                            128,476円

                            ( 141,324円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            506.1850-92524975567835050220002563600.2

                            129,694円

                            ( 142,663円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            704.6850-92574975567830192220003263500.2

                            129,694円

                            ( 142,663円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            606850-92584975567835197220003263600.2

                            149,087円

                            ( 163,996円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1107.8850-93384975567835289260004065600.4

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました