(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ROVAL ニュージンクカバースプレー 420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ROVAL ニュージンクカバースプレー 420ml

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,971円
税込単価
2,168円

【特長】・亜鉛の働きとアルミ顔料の環境遮断効果でサビの発生を防ぎます。・上塗り...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 用途:
    メッキ部品
  • 対応材質:
  • 容量(L):
    0.42
  • JANコード:
    4934798061041
  • トラスココード:
    828-6781
  • 色:
    メタリックシルバー
  • 質量(g):
    480
  • 亜鉛含有量:
    70%
  • 主成分:
    亜鉛末、高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤

(i)ご注意

  • 可燃性、引火性の高いエアゾールのため火気厳禁です。 有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NZC-420ML

10

2個

1,971( 2,168円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛の働きとアルミ顔料の環境遮断効果でサビの発生を防ぎます。
・上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です。
・簡便性の高いエアゾールタイプで作業効率の向上に最適です。
・高輝性アルミ顔料によるメタリックシルバーの仕上がりで、亜鉛メッキの簡易補修に好適です。
【用途】
・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修に。
【商品仕様】
・色:メタリックシルバー
・容量(ml):420
・亜鉛含有量:70%
・耐熱温度(塗布乾燥後):90℃
・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
・消防法 第4類 第2石油類
・JANコード:4934798061041
・トラスココード:828-6781
・質量:440g
【材質/仕上】
・主成分:亜鉛末、高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤

(i)ご注意

  • 可燃性、引火性の高いエアゾールのため火気厳禁です。 有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ROVAL ニュージンクカバースプレー 420mlの型番NZC-420MLのページです。
型番NZC-420MLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ROVAL ニュージンクカバースプレー 420ml

ROVAL ニュージンクカバースプレー 420ml

    メッキカバースプレー

    メッキカバースプレー

      常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー

      常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー

        FCJ プライマーエース 430ml

        FCJ プライマーエース 430ml

          メッキコートスプレー

          メッキコートスプレー

            ケミカルスプレー ニューTFEコート

            ケミカルスプレー ニューTFEコート

              FCJ シルバーコート 300ml

              FCJ シルバーコート 300ml

                ジンクコート

                ジンクコート

                  FCJ ファイン・ヒートリフレクター 300ml

                  FCJ ファイン・ヒートリフレクター 300ml

                    プレミアムジンクリッチ アルファ

                    プレミアムジンクリッチ アルファ

                      FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

                      FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

                        防錆剤メタルコート

                        防錆剤メタルコート

                          デブコン CORIUM Z211 撥水・防錆コート

                          デブコン CORIUM Z211 撥水・防錆コート

                            メーカー ローバル ローバル ローバル ファインケミカルジャパン 杉田エース アズワン ファインケミカルジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン ローバル ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ITW
                            通常価格 1,971円 1,872円 2,950円 1,053円 1,174円 6,950円 993円 1,200円 3,300円 2,950円 2,162円 1,329円 3,531円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   4日目   1日目   6日目   2日目   6日目   1日目   6日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー
                            用途 メッキ部品 メッキ部品 - - - - その他 - - メッキ部品 / その他 電気装置 金型 / 工具類 自動車部品 / 自転車 / 電気装置
                            対応材質 - - - - - アルミ - アルミ - 鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ - -
                            容量(L) 0.42 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4934798061041 - 4934798001214 - - - - - - - - - -

                            ROVAL ニュージンクカバースプレー 420mlのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            バイク・車のさび止め
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/25
                            定番。いろいろ種類あるので使い分けてみてもよいかも。防青効果は素晴らしい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました