(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NX100WEYF
ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式 テーブルリフト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
463,064円
税込単価
509,370円

【特長】・剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。・いろい...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    1000
  • 昇降方式:
    油圧駆動式
  • 電源(V):
    三相200

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。

型番

NX100WEYF 解除

Loading...

商品情報を表示

NX100WEYF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
材質1
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
上昇時間(秒)50Hz
上昇時間(秒)60Hz
テーブル寸法(mm)長さ
テーブル寸法(mm)幅
モーター出力(kW)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NX100WEYF

362000.0
133-7837
本体:スチール
1305
205~1510
1000×2000
-
-
-
-
-

1個

463,064( 509,370円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。
・いろいろな用途に合わせ、豊富なバリエーションよりお選びいただけます。
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫等の昇降作業用リフトや、ライン設備として最適です。
【材質】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式の型番NX100WEYFのページです。
型番NX100WEYFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式

ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式

    ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

    ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

      ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

      ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

        ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

        ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

          ビシャモン テーブルリフト 3トン用 フット式

          ビシャモン テーブルリフト 3トン用 フット式

            ビシャモン テーブルリフト 1トン用

            ビシャモン テーブルリフト 1トン用

              ビシャモン テーブルリフト 2トン用

              ビシャモン テーブルリフト 2トン用

                ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

                ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

                  ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

                  ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

                    ビシャモン テーブルリフト 3トン用

                    ビシャモン テーブルリフト 3トン用

                      ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

                      ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

                        ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

                        ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

                          ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ フット式

                          ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ フット式

                            メーカー スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス
                            通常価格 337,323円 688,861円 318,696円 531,013円 604,635円 637,277円 531,013円 282,852円 277,276円 604,635円 207,655円 121,381円 568,043円
                            通常出荷日 10日目~   15日目   11日目   11日目~   12日目   11日目~   11日目~   80日目   8日目~   11日目   11日目~   15日目~   8日目  
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 1000 1000 - 2000 3000 - - - 1000 - - - 600
                            昇降方式 油圧駆動式 油圧駆動式 油圧駆動式 油圧駆動式 油圧駆動式 - - 電動油圧式 - - 油圧駆動式 - 電動ネジ駆動式
                            電源(V) 三相200 - - 三相200 三相200 - - - 三相200 - - - 三相200

                            ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 油圧シリンダの耐久回数を教えてください。
                            A
                            耐久テスト回数10万回です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NX100ND-F
                            NX100WA-F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード 材質1 ストローク
                            (mm)
                            テーブル高さ(mm) テーブル寸法(mm)幅×長さ 上昇時間(秒)50Hz 上昇時間(秒)60Hz テーブル寸法(mm)長さ テーブル寸法(mm)幅 モーター出力(kW)

                            386,448円

                            ( 425,093円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            253000.0133-7889本体:スチール950205~1155640×1500-----

                            337,323円

                            ( 371,055円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            185000.0133-4750本体:スチール400155~555780×850-----

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました