(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防雨型電工ドラム スタミナリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防雨型電工ドラム スタミナリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,800円
税込単価
62,480円

【特長】・防雨・防塵構造のため、屋外作業に最適です。・アース・ブレーカー付なの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用して下さい。(形状が合わない場合、防雨・防塵になりません)

型番

NW-EB33F 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対応電圧(V)
電線長さ(m)
電線太さ(mm2)
電線芯数(C)
コンセント個数
商品タイプ
特徴
JANコード
トラスココード
質量(g)
漏電遮断器仕様
材質1
定格電流(A)
材質2
材質3
限度電流(A)
コンセント仕様定格
コンセント仕様形状
電線種
通電ランプ
2P・3P兼用プラグ
接地端子
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NW-EB33F

単相100V
30
3.5
3
3
コードリール
ブレーカー付
4937305013441
730-7241
10700
漏電地絡保護専用
側板:スチール(焼付け塗装)
7
グリップ:EVA樹脂
防雨キャップ:ABS樹脂
15
15A・100V アース付
[[三相1]]
SVCT

1個

56,800( 62,480円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防雨・防塵構造のため、屋外作業に最適です。
・アース・ブレーカー付なので安全
【用途】
・各種屋外工事
・屋外照明等の電源コード

(i)ご注意

  • 屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用して下さい。(形状が合わない場合、防雨・防塵になりません)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防雨型電工ドラム スタミナリーの型番NW-EB33Fのページです。
型番NW-EB33Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防雨型電工ドラム スタミナリー

防雨型電工ドラム スタミナリー

    屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

    屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

      防雨型電工ドラム

      防雨型電工ドラム

        金属センサードラム(ブレーカー付)

        金属センサードラム(ブレーカー付)

          100V過負荷漏電遮断器付

          100V過負荷漏電遮断器付

            防災型ドラム 防雨型(屋外型)

            防災型ドラム 防雨型(屋外型)

              防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・過負荷漏電保護兼用)

              防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・過負荷漏電保護兼用)

                特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

                特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

                  AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                  AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                    屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

                    屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

                      防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                      防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                          コードリール 三相200V型

                          コードリール 三相200V型

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 エスコ 日動工業 ハタヤリミテッド エスコ ハタヤリミテッド
                            通常価格 56,800円 48,035円 17,549円 58,673円 25,316円 71,635円 28,411円 40,273円 54,350円 28,415円 59,131円 55,580円 25,096円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   1日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目   当日出荷可能 1日目  

                            防雨型電工ドラム スタミナリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました