(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

活性炭袋詰め加工品 NWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NW10080-13
活性炭袋詰め加工品 NWシリーズ カッセイタンフクロヅメカコウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,761円
税込単価
41,537円

活性炭をPET不織布の袋に詰めてあります。【特長】・ヤシ殻活性炭の微細孔により...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    消臭剤
  • オプション:
    その他
  • 消臭対象:
    各種の悪臭ガス
  • 消臭剤:
    ヤシ殻活性炭
  • 袋素材:
    PET不織布
  • 袋色:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使い残した活性炭は、ポリ袋に入れ、輪ゴム止めなどで密閉し、できる限り早めに使いきってください。
  • 直射日光を避け、水漏れに注意し、常温(30℃以下)にて保管してください。

型番

NW10080-13 解除

Loading...

型番1袋当たりの活性炭質量(g)袋の寸法(mm)袋の総数
NW5050-1150×503000
NW5055-2250×552500
NW5070-4450×701500
NW6060-4460×601500
NW5090-5550×901500
NW6075-6660×751000
NW6090-7760×90800
NW50125-9950×125600
NW60125-101060×125600
NW10080-1313100×80400
NW100125-2626100×125300
商品情報を表示

NW10080-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(g)
袋寸法(mm)
袋総数(個)
トラスココード
JANコード
総質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NW10080-13

13
100×80
400
135-6265
4571255195231
6000

1個

37,761( 41,537円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

活性炭をPET不織布の袋に詰めてあります。
【特長】
・ヤシ殻活性炭の微細孔によりニオイやVOCを吸着します。
・1gあたり1000m2を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率を備えています。
・粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料(PET不織布)を使用しています。
・商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間での仕様に最適です。
【用途】
・脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使い残した活性炭は、ポリ袋に入れ、輪ゴム止めなどで密閉し、できる限り早めに使いきってください。
  • 直射日光を避け、水漏れに注意し、常温(30℃以下)にて保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

活性炭袋詰め加工品 NWシリーズの型番NW10080-13のページです。
型番NW10080-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

活性炭袋詰め加工品 NWシリーズ

活性炭袋詰め加工品 NWシリーズ

    ヤシ殻活性炭 活力炭粒状

    ヤシ殻活性炭 活力炭粒状

      ヤシ殻活性炭 活力炭

      ヤシ殻活性炭 活力炭

        日東エルマテ しっくいテープ

        日東エルマテ しっくいテープ

          GM-Clean50

          GM-Clean50

            メーカー ユー・イー・エス ユー・イー・エス ユー・イー・エス 日東エルマテリアル アズワン
            通常価格 30,570円 49,450円 40,573円 2,625円 1,380円
            通常出荷日 4日目~   4日目   1日目   2日目   1日目  
            商品タイプ 消臭剤 消臭剤 消臭剤 - 消臭剤
            オプション その他 - - - -
            消臭対象 各種の悪臭ガス - - - -
            消臭剤 ヤシ殻活性炭 - - - -
            袋素材 PET不織布 - - - -

            活性炭袋詰め加工品 NWシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            NW100125-26
            NW5050-1
            NW5055-2
            NW6060-4
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量
            (g)
            袋寸法
            (mm)
            袋総数
            (個)
            トラスココード JANコード 総質量
            (g)

            40,458円

            ( 44,504円 )
            1個 あり

            4日目

            26100×125300135-626145712551952488400

            30,570円

            ( 33,627円 )
            1個 あり

            5日目

            150×503000135-628145712551951496000

            32,367円

            ( 35,604円 )
            1個 あり

            4日目

            250×552500135-627445712551951567500

            44,055円

            ( 48,461円 )
            1個 あり

            4日目

            460×601500135-628545712551951707500

            消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました