(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天昇 サンテナー NT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NT-3-GN
天昇 サンテナー NT ダンボールプラスチックコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,935円
税込単価
2,129円

【特長】・全面網目のコンテナーです・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番

NT-3-GN 解除

Loading...

商品情報を表示

NT-3-GN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
仕様
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NT-3-GN

14.9
550
500
80
521×465×45
上部外寸:550×500×80mm、有効内寸:521×465×33mm
1130

5個

1,935( 2,129円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

天昇 サンテナー NTの型番NT-3-GNのページです。
型番NT-3-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天昇 サンテナー NT

天昇 サンテナー NT

    天昇 サンテナー

    天昇 サンテナー

      サンテナーB(19.8~28.4L)

      サンテナーB(19.8~28.4L)

        サンコー サンテナーB#80ー3 青

        サンコー サンテナーB#80ー3 青

          DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

          DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 DICプラスチック
            通常価格 1,935円 2,564円 2,073円 4,824円 4,249円
            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   4日目  
            商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ
            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
            その他 - - ダークブルー ダークブルー
            色詳細 - - ブルー -

            天昇 サンテナー NTのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            NT-S-GN
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量
            (L)
            外形間口
            (mm)
            外形奥行
            (mm)
            外形高さ
            (mm)
            有効内寸(間口×奥行×高さ)
            (mm)
            仕様 質量
            (g)

            3,782円

            ( 4,160円 )
            1個 あり

            8日目

            24.779548583751×468×62上部外寸:795×485×83mm、有効内寸:751×468×62mm1930

            ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました