(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,325円
税込単価
68,558円

【特長】・200V現場で100Vが欲しい時、電圧を100V・115Vに降圧でき...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    2
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • 商品タイプ:
    変圧器(トランス)
  • 特徴:
    降圧専用
  • JANコード:
    4937305005002
  • トラスココード:
    730-7136
  • 質量(g):
    14000
  • 材質1:
    本体:スチール(焼付け塗装)
  • 電流(A):
    20
  • 容量(kVA):
    2
  • 出力電圧(V):
    100/115
  • 入力電圧(V):
    200
  • 出力コンセント仕様個数:
    単相100V×2、単相115V×2
  • 容量(VA):
    2000
  • 電線種:
    VCT
  • 保護機能:
    過負荷漏電遮断器15A/15mA

(i)ご注意

  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。

型番

NTB-EK200D 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTB-EK200D

1個

62,325( 68,558円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・200V現場で100Vが欲しい時、電圧を100V・115Vに降圧できます。
・連続使用できます。
・アースチェックランプ機能付きです。
・過負荷漏電しゃ断器付きです。
【用途】
・三相200Vしかない現場で100V仕様の機器を使いたい場面に。
【材質】
・本体:スチール(焼付け塗装)
・電線種:VCT2.0mm[[の2乗]]

(i)ご注意

  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)の型番NTB-EK200Dのページです。
型番NTB-EK200Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)

変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)

    変圧器 降圧専用トラパック リングトランス(安全ブレーカ付)

    変圧器 降圧専用トラパック リングトランス(安全ブレーカ付)

      万能トランサー(昇降圧自在型)

      万能トランサー(昇降圧自在型)

        変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

        変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

          トランスターキュービー QBEE 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

          トランスターキュービー QBEE 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

            アサダ ダウントランス

            アサダ ダウントランス

              ミニトランスル 降圧型

              ミニトランスル 降圧型

                変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

                変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

                  海外国内用型変圧器 110-130V/220-240V 550VA~2000VA

                  海外国内用型変圧器 110-130V/220-240V 550VA~2000VA

                    ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用

                    ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用

                      100V昇圧器ハイパワー

                      100V昇圧器ハイパワー

                        HLV-02A トランスル 昇降圧兼用型

                        HLV-02A トランスル 昇降圧兼用型

                          ノーデントランス 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

                          ノーデントランス 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 トラスコ中山 スター電器製造 アサダ ハタヤリミテッド 日動工業 カシムラ 育良精機製作所 日動工業 ハタヤリミテッド スター電器製造
                            通常価格 62,325円 41,260円 91,556円 28,629円 22,227円 64,750円 45,096円 58,624円 18,770円 19,190円 19,521円 76,023円 48,949円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   11日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   1日目  
                            電線長さ(m) 2 2 2 - 1.8 - - - 2 - - 2.1 1.8
                            電線太さ(mm2) 2 2 3.5 - 3.5 - - - - - - - 3.5
                            電線芯数(C) 3 3 3 - 3 - - 3 - - - - 3
                            商品タイプ 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) - 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス)
                            特徴 降圧専用 降圧専用 昇降圧両用 昇降圧両用 昇降圧両用 降圧専用 - 降圧専用 - 降圧専用 昇圧専用 - 昇降圧両用

                            変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました