(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,604円
税込単価
2,864円

【特長】・大量に結束する場合には使い易く、コスト的にも安価です。【用途】・しめ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束機用オプション
  • JANコード:
    4953563911138
  • 質量(g):
    620.000
  • トラスココード:
    815-7658
  • 材質1:
    66ナイロン

(i)ご注意

  • ベルト幅4.5mm用
  • ベルト幅4.5mm用

型番

NT45BTC-100B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NT45BTC-100B

2個

2,604( 2,864円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大量に結束する場合には使い易く、コスト的にも安価です。
【用途】
・しめしめ45用業務用ベルト(黒)
【商品仕様】
・100m巻ベルト色(黒)
・キャリーケース入り
・耐候性仕様
・JANコード:4953563911138
・トラスココード:815-7658
・質量:620g
【材質/仕上】
・66ナイロン

(i)ご注意

  • ベルト幅4.5mm用
  • ベルト幅4.5mm用
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト黒の型番NT45BTC-100Bのページです。
型番NT45BTC-100Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト黒

仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト黒

    仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト白

    仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト白

      仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ黒 (1000個入)

      仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ黒 (1000個入)

        仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト赤

        仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト赤

          仁礼 しめし45結束機用スペアベルト黒

          仁礼 しめし45結束機用スペアベルト黒

            仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ白 (1000個入)

            仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ白 (1000個入)

              仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒

              仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒

                しめしめ45結束機用スペアクリップ黒 (200個入)

                しめしめ45結束機用スペアクリップ黒 (200個入)

                  仁礼 しめしめ45結束機用スペアベルト緑

                  仁礼 しめしめ45結束機用スペアベルト緑

                    しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)

                    しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)

                      仁礼 しめしめ60 2スペアベルト黒

                      仁礼 しめしめ60 2スペアベルト黒

                        仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ黒

                        仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ黒

                          しめしめ45結束機用スペアクリップ白 (200個入)

                          しめしめ45結束機用スペアクリップ白 (200個入)

                            メーカー 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業
                            通常価格 2,604円 3,750円 3,400円 3,532円 957円 3,300円 5,639円 740円 1,011円 957円 2,088円 785円 740円
                            通常出荷日 2日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション - 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション
                            JANコード 4953563911138 4953563911121 4953563911206 - 4953563911084 4953563911190 4953563913040 4953563911183 4953563921496 4953563911077 4953563922707 4953563922721 4953563911176
                            質量(g) 620.000 620.000 392.000 - 186.000 392.000 765.000 66.000 186.000 186.000 425.000 92.500 66.000
                            トラスココード 815-7658 815-7659 815-7660 - 815-7655 815-7661 815-7691 815-7662 815-7656 815-7657 815-7676 815-7677 815-7664
                            材質1 66ナイロン 66ナイロン ポリアセタール - 66ナイロン ポリアセタール 66ナイロン ポリアセタール 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン ポリアセタール

                            仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました