(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
957円
税込単価
1,053円

【特長】・しめしめ45用スペアベルト(白)です【商品仕様】・15m×2本入り色...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束機用オプション
  • JANコード:
    4953563911077
  • 質量(g):
    186.000
  • トラスココード:
    815-7657
  • 材質1:
    66ナイロン

(i)ご注意

  • ベルト幅4.5mm用

型番

NT45BT-15N 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NT45BT-15N

1パック

2個入り

957( 1,053円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しめしめ45用スペアベルト(白)です
【商品仕様】
・15m×2本入り色 : 白
・OPP袋入り
・JANコード:4953563911077
・トラスココード:815-7657
・質量:186g
【材質/仕上】
・66ナイロン

(i)ご注意

  • ベルト幅4.5mm用
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)の型番NT45BT-15Nのページです。
型番NT45BT-15Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)

しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)

    仁礼 しめしめ45結束機用スペアベルト緑

    仁礼 しめしめ45結束機用スペアベルト緑

      仁礼 しめし45結束機用スペアベルト黒

      仁礼 しめし45結束機用スペアベルト黒

        仁礼 しめしめ45結束機用スペアクリップ緑 (200個入)

        仁礼 しめしめ45結束機用スペアクリップ緑 (200個入)

          仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト白

          仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト白

            しめしめ45結束機用スペアクリップ白 (200個入)

            しめしめ45結束機用スペアクリップ白 (200個入)

              仁礼 しめしめ33用スペアベルト白

              仁礼 しめしめ33用スペアベルト白

                仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ白

                仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ白

                  仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト白

                  仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト白

                    仁礼 しめしめ60 2スペアベルト白

                    仁礼 しめしめ60 2スペアベルト白

                      しめしめ45結束機用スペアクリップ黒 (200個入)

                      しめしめ45結束機用スペアクリップ黒 (200個入)

                        スペアパーツ ベルト 2個入

                        スペアパーツ ベルト 2個入

                          仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)

                          仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)

                            メーカー 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 三商 仁礼工業
                            通常価格 957円 1,011円 957円 639円 5,639円 740円 1,525円 3,203円 3,750円 2,088円 740円 1,230円 785円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目   1日目   7日目   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション
                            JANコード 4953563911077 4953563921496 4953563911084 4953563921472 4953563913033 4953563911176 4953563912050 4953563913057 4953563911121 4953563922691 4953563911183 - 4953563922714
                            質量(g) 186.000 186.000 186.000 66.000 765.000 66.000 193.500 415.000 620.000 425.000 66.000 - 92.500
                            トラスココード 815-7657 815-7656 815-7655 815-7663 815-7692 815-7664 815-7685 815-7694 815-7659 815-7666 815-7662 - 815-7667
                            材質1 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン ポリアセタール 66ナイロン ポリアセタール 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン ポリアセタール - 66ナイロン

                            しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました