(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
仁礼 しめし45結束機用スペアベルト黒
  • 数量スライド割引

仁礼 しめし45結束機用スペアベルト黒 (レビュー)

通常価格(税別)
957円
税込価格
1,053円
通常出荷日
2日目
【特長】
・しめしめ45用スペアベルト(黒)です。
【用途】
・しめしめ45用スペアベルト(黒)
【商品仕様】
・15m×2本入り色 : 黒
・OPP袋入り
・耐候性仕様
・JANコード:4953563911084
・トラスココード:815-7655
・質量:186g
【材質/仕上】
・66ナイロン

(i)ご注意

  • ベルト幅4.5mm用
  • ベルト幅4.5mm用

仁礼 しめし45結束機用スペアベルト黒のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配線作業時の結束
    評価 4.0満足度:4.02022/04/29
    インシュロックと比べ割高ですが、結束長さの自由度が高いので満足しております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ケーブル止め
    評価 5.0満足度:5.02019/11/29
    多芯ケーブルの固定に使用しています。
    いろいろなサイズのインシュロックを用意する必要がなく、便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仁礼 しめし45結束機用スペアベルト黒

仁礼 しめし45結束機用スペアベルト黒

    仁礼 しめしめ45結束機用スペアベルト緑

    仁礼 しめしめ45結束機用スペアベルト緑

      しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)

      しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)

        スペアパーツ ベルト 2個入

        スペアパーツ ベルト 2個入

          仁礼 しめしめ33用スペアベルト白

          仁礼 しめしめ33用スペアベルト白

            仁礼 しめしめ45結束機用スペアクリップ緑 (200個入)

            仁礼 しめしめ45結束機用スペアクリップ緑 (200個入)

              しめしめ45結束機用スペアクリップ黒 (200個入)

              しめしめ45結束機用スペアクリップ黒 (200個入)

                仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2用替刃

                仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2用替刃

                  仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ黒 (1000個入)

                  仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ黒 (1000個入)

                    しめしめ45結束機用スペアクリップ白 (200個入)

                    しめしめ45結束機用スペアクリップ白 (200個入)

                      仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット黒

                      仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット黒

                        スペアパーツ クリップ 200入

                        スペアパーツ クリップ 200入

                          仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒

                          仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒

                            メーカー 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 三商 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 三商 仁礼工業
                            通常価格 957円 1,011円 957円 1,230円 1,525円 639円 740円 437円 3,400円 740円 7,211円 740円 5,988円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   7日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 小型結束機 結束機用オプション 小型結束機
                            JANコード 4953563911084 4953563921496 4953563911077 - 4953563912050 4953563921472 4953563911183 4953563922769 4953563911206 4953563911176 4953563921830 - 4953563922684
                            質量(g) 186.000 186.000 186.000 - 193.500 66.000 66.000 1.000 392.000 66.000 470.000 - 735.000
                            トラスココード 815-7655 815-7656 815-7657 - 815-7685 815-7663 815-7662 815-7669 815-7660 815-7664 815-7680 - 815-7678
                            材質1 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン - 66ナイロン ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール 本体:ABS樹脂、ベルト:66ナイロン、クリップ:ポリアセタール、替刃:鋼 - 本体:ABS樹脂、ベルト、クリップ:66ナイロン

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。