(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンコット スーパーNT (2400枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベンコット スーパーNT (2400枚入)【2,400個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,639円
税込単価
32,603円

【特長】・リント(発じん)発生が極めて少ないピュアセルロース連続長繊維不織布(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 布材質:
    メリヤス
  • 形状:
    シート
  • タイプ:
    ウェット
  • シートサイズ(mm):
    240×300
  • 厚み(mm):
    330
  • 材質:
    キュプラ(セルロース)100%不織布
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4970512540492
  • トラスココード:
    541-8526
  • 横(mm):
    430
  • 縦(mm):
    390
  • 箱入数:
    80枚×30袋
  • 包装形態:
    段ケース
  • クリーンパック有無:
  • 重量(g):
    6400

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NT

1パック

2,400個入り

29,639( 32,603円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リント(発じん)発生が極めて少ないピュアセルロース連続長繊維不織布(コットン100%)です。
・吸液性、保液性に優れます。
・焼却しても、ダイオキシンの発生はありません。
・耐熱性に優れています(260~300℃で炭化分解)。
・世界唯一の製法による旭化成「ベンリーゼ[[R上]]」を使用しています。
・特殊洗浄を施したソフトタイプの素材を全端面内折にした低発じん性能のハイグレードワイパーです。
【用途】
・半導体関連・液晶関連・精密電子部品関連・製薬などクリーンルーム内の拭き取り作業に。
【商品仕様】
・シートサイズ(mm):240×300
・箱入数:80枚×30袋
・色:ホワイト
・全端面内折り
・JANコード:4970512540492
・トラスココード:541-8526
・質量:6.4kg
【材質/仕上】
・キュプラ(セルロース)100%不織布

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンコット スーパーNT (2400枚入)の型番NTのページです。
型番NTに関する仕様情報を記載しております。

ベンコット スーパーNT (2400枚入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました