(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タクボ NS用 棚セット NST-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タクボ NS用 棚セット NST-12

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,151円 ~ 29,750円
税込価格
11,166円 ~ 32,725円

【特長】・Mr..シャッターマン 側面壁。背面壁に取り付ける別売棚。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
耐荷重(kg)
棚板(枚)
床面積([[M2]])
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4904780099352
113-6963
6800.0
棚セット
-
-
-
400
1007

1個

10,151( 11,166円 )

10日目

4904780099321
113-6981
26800.0
オプション棚
125
2
0.62
450
1397

1個

29,750( 32,725円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Mr..シャッターマン 側面壁。背面壁に取り付ける別売棚。
【用途】
・21番パネル+21番パネル用
【商品仕様】
・サイド棚側面壁または背面壁に取り付ける棚です15cm間隔で4段階に調整可能
・タクボ NS用 棚セット NST-12
・JANコード:4904780099352
・トラスココード:113-6963
・質量:6.8kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タクボ NS用 棚セット NST-12

タクボ NS用 棚セット NST-12

    タクボ NS用 棚セット NST-13

    タクボ NS用 棚セット NST-13

      タクボ ND用 付属追加棚 HT-12W

      タクボ ND用 付属追加棚 HT-12W

        400mm 収納庫(両開き)

        400mm 収納庫(両開き)

          ステンレス吊戸棚(ガラス戸)  間口900mm

          ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口900mm

            メーカー タクボ タクボ タクボ エスコ 東製作所
            通常価格 10,151円 11,025円 7,263円 43,164円 39,930円
            通常出荷日 10日目~   9日目   18日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
            商品タイプ その他 - - 保管庫 -
            その他 オプション オプション - - -

            タクボ NS用 棚セット NST-12のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました