(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイフ型ストレートエッヂ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NSH-400
ナイフ型ストレートエッヂ スコヤ スイジュンキ

通常単価(税別)
156,000円
税込単価
171,600円

【特長】・平面度・真直度、平行度の検査測定用です。・エッジ面が薄刃になっており...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    炭素工具鋼

型番

NSH-400 解除

Loading...

商品情報を表示

NSH-400 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
校正証明書
商品タイプ
精度(mm)
目盛り
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSH-400

ストレートエッジ
0.0026
4520698008516
838-1108
8
400
32
700

1個

156,000( 171,600円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
・エッジ面が薄刃になっており、一線で当たるため極めて正確に平面の測定ができます。
【用途】
・平面度・真直度の検査測定用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイフ型ストレートエッヂの型番NSH-400のページです。
型番NSH-400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイフ型ストレートエッヂ

ナイフ型ストレートエッヂ

    ナイフ形ストレートエッジ

    ナイフ形ストレートエッジ

      ナイフ形ストレートエッジ 焼入品

      ナイフ形ストレートエッジ 焼入品

        アイビームストレートエッジ

        アイビームストレートエッジ

          アイビームストレートエッジ RIBMシリーズ

          アイビームストレートエッジ RIBMシリーズ

            ベベル型ストレートエッヂB級

            ベベル型ストレートエッヂB級

              コウ形ストレートエッジA級

              コウ形ストレートエッジA級

                工形ストレートエッジ

                工形ストレートエッジ

                  鋼製ストレートエッジ(ベベル型・焼入品)

                  鋼製ストレートエッジ(ベベル型・焼入品)

                    理研 ベベル形ストレートエッジ

                    理研 ベベル形ストレートエッジ

                      椿本興業 ストレートエッジ(アイ型)

                      椿本興業 ストレートエッジ(アイ型)

                        鋼製ストレートエッジ(平型)

                        鋼製ストレートエッジ(平型)

                          ストレートエッジ(アイビーム型)

                          ストレートエッジ(アイビーム型)

                            メーカー ユニセイキ 理研計測器 大菱計器製作所 理研計測器 理研計測器 ユニセイキ 理研計測器 理研計測器 ユニセイキ 理研計測器 椿本興業 ユニセイキ ユニセイキ
                            通常価格 31,500円 16,912円 14,535円 28,169円 40,626円 25,715円 291,402円 346,000円 19,532円 5,010円 92,625円 9,999円 25,739円
                            通常出荷日 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   39日目   1日目~   1日目~  
                            材質1 炭素工具鋼 - - - - 特殊工具鋼 - - 特殊工具鋼 - - 特殊工具鋼 -

                            ナイフ型ストレートエッヂのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSH-100
                            NSH-150
                            NSH-200
                            NSH-300
                            NSH-500
                            NSH-80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            校正証明書 商品タイプ 精度
                            (mm)
                            目盛り JANコード トラスココード 厚さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 質量(g)

                            31,500円

                            ( 34,650円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ストレートエッジ0.00144520698008455838-1104510025200

                            46,500円

                            ( 51,150円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ストレートエッジ0.00164520698008486838-1105515025300

                            60,750円

                            ( 66,825円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ストレートエッジ0.00184520698008493838-1106820030400

                            91,500円

                            ( 100,650円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ストレートエッジ0.00224520698008509838-1107830032500

                            165,750円

                            ( 182,325円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ストレートエッジ0.0034520698008530838-11098500402000

                            33,001円

                            ( 36,301円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ストレートエッジ0.00134520698008561838-111158025100

                            スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました