(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステージ用スカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NSC-2
ステージ用スカート サギョウヨウフミダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,500円
税込単価
6,050円

【特長】・高さ200/400㎜用のステージ用のスカートです。・材質は別珍です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    別珍

Loading...

製品特長・仕様

ステージ用スカート  製品特長・仕様
商品情報を表示

NSC-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSC-2

851-5084
外寸法H200

2個

5,500( 6,050円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・高さ200/400㎜用のステージ用のスカートです。・材質は別珍です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステージ用スカートの型番NSC-2のページです。
型番NSC-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステージ用スカート

ステージ用スカート

    ポータブルステージ

    ポータブルステージ

      折りたたみ式作業用踏み台 MTステップ用オプション

      折りたたみ式作業用踏み台 MTステップ用オプション

        薄型踏台 2段 FF-E

        薄型踏台 2段 FF-E

          SS-52B 踏台(ブラック)

          SS-52B 踏台(ブラック)

            FBF-86T 上わく付踏台

            FBF-86T 上わく付踏台

              手摺付踏台 LL-E 最大使用質量100kg

              手摺付踏台 LL-E 最大使用質量100kg

                踏台(シルバー) SS

                踏台(シルバー) SS

                  折りたたみ式作業用踏み台用手すり

                  折りたたみ式作業用踏み台用手すり

                    上わく付踏台 FBF

                    上わく付踏台 FBF

                      SS-52A 踏台(シルバー)

                      SS-52A 踏台(シルバー)

                        脚ゴム

                        脚ゴム

                          折りたたみステップ OSU-3

                          折りたたみステップ OSU-3

                            メーカー ナイキ ナイキ 森山鉄工 アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アズワン トラスコ中山 アズワン アルインコ トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 5,500円 307,500円 12,198円 14,933円 22,586円 17,599円 26,737円 22,500円 18,275円 15,400円 22,500円 3,906円 6,038円
                            通常出荷日 18日目   13日目   8日目~   4日目   12日目   8日目   4日目   1日目   1日目~   8日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連商品 - 関連商品 - 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 関連商品 作業用踏台 作業用踏台 関連商品 作業用踏台
                            その他 オプション - - - - - - - オプション - - オプション -
                            材質1 別珍 - - - - - - - - - - - -

                            ステージ用スカートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSC-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 寸法

                            6,900円

                            ( 7,590円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            851-5085外寸法H400

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました