(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネバーシーズ 標準エアゾールJAPAN 354g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネバーシーズ 標準エアゾールJAPAN 354g

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,016円 4,535円
税込単価
5,518円 4,989円

【特長】・ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。・高...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 最高使用温度:
    ~1100℃
  • 最低使用温度:
    ~-200℃
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • JANコード:
    0747224562609
  • トラスココード:
    122-7114
  • 質量(g):
    354
  • 材質1:
    主成分:銅、グラファイト、鉱油系
  • 使用温度範囲詳細(℃):
    -183~1100
  • 容量(ml):
    270
  • 色:
    銀灰
  • ちょう度:
    300~350

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSA-16JAPAN

10

5個

5,016円

4,535

( 4,989円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。
・高温による焼付や高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[CM2]]以上の耐圧性)
・ボスティック社純正品NSA-16の国内充てん廉価版です。(内容物は同じです)
【用途】
・サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス。
【商品仕様】
・色:銀灰
・容量(g):354
・容量(ml):270
・使用温度範囲(℃):-183~1100
・容器:エアゾール
・使用温度範囲:-183~1100℃
・JANコード:4580401270029
・トラスココード:820-2904
・質量:354g
【材質/仕上】
・主成分:銅、グラファイト、鉱油系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネバーシーズ 標準エアゾールJAPAN 354gの型番NSA-16JAPANのページです。
型番NSA-16JAPANに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネバーシーズ 標準エアゾールJAPAN 354g

ネバーシーズ 標準エアゾールJAPAN 354g

    ネバーシーズ 標準グレード

    ネバーシーズ 標準グレード

      ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KG

      ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KG

        ネバーシーズ 高温ステンレスグレード 454G

        ネバーシーズ 高温ステンレスグレード 454G

          マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

          マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

            20g  焼付き防止潤滑スティック

            20g 焼付き防止潤滑スティック

              ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 N7000

              ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 N7000

                454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

                454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

                  ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

                  ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

                    焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

                    焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

                      ニチモリ ペーストスプレー 420ml

                      ニチモリ ペーストスプレー 420ml

                        -40~1400゚C 焼付き防止剤

                        -40~1400゚C 焼付き防止剤

                          454g 焼付き防止潤滑剤 ニッケル合金材用・汎用

                          454g 焼付き防止潤滑剤 ニッケル合金材用・汎用

                            メーカー ボスティック ボスティック ボスティック ボスティック ボスティック エスコ ヘンケル エスコ ヘンケル ファインケミカルジャパン ダイゾーニチモリ エスコ エスコ
                            通常価格 5,016円 3,510円 273,665円 6,666円 6,665円 2,700円 17,237円 6,510円 6,465円 1,612円 3,860円 3,780円 5,580円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   8日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー - ペースト ペースト ペースト スティック ペースト オイル ペースト スプレー スプレー オイル オイル
                            最高使用温度 ~1100℃ - ~1500℃ ~1300℃ - ~900℃ - ~1400℃ ~800℃ - - ~1400℃ ~1000℃
                            最低使用温度 ~-200℃ - ~-200℃ ~-200℃ ~-100℃ ~-60℃ ~-20℃ ~-60℃ ~-50℃ ~-60℃ - ~-40℃ ~-30℃
                            PRTR 非該当 - 該当 - - - - - - - - - -
                            消防法分類 該当 - - 該当 - - - - - - - - -

                            ネバーシーズ 標準エアゾールJAPAN 354gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました