(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ折畳みリヤカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NS8-A2P
アルミ折畳みリヤカー イチリンシャ リヤカー

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
135,539円 123,177円
税込単価
149,093円 135,495円

【特長】・全機種、全面フラットな荷台です・車輪は、安定性の良い二輪車構造です(...

詳細情報を確認する

型番

NS8-A2P 解除

Loading...

商品情報を表示

NS8-A2P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タイヤタイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
積載面寸法(長さ×幅)(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS8-A2P

ノーパンク
4543820380311
125-2340
26000.0
-
1200×800
-
-

1個

135,539円

123,177

( 135,495円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全機種、全面フラットな荷台です
・車輪は、安定性の良い二輪車構造です(アルミホイール付)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ折畳みリヤカーの型番NS8-A2Pのページです。
型番NS8-A2Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ折畳みリヤカー

アルミ折畳みリヤカー

    HARAX 植木用一輪車

    HARAX 植木用一輪車

      アルミホイール付タイヤ

      アルミホイール付タイヤ

        AW型アルミ万能作業台車

        AW型アルミ万能作業台車

          AW型アルミ万能作業台車 アルミニウム合金(A6063S-T5)

          AW型アルミ万能作業台車 アルミニウム合金(A6063S-T5)

            RAVENDO 一輪車 BC1100PUR

            RAVENDO 一輪車 BC1100PUR

              タイヤセット TR13X3N

              タイヤセット TR13X3N

                アルミキャリー2輪車

                アルミキャリー2輪車

                  HARAX アルミ2輪車 CF2WN

                  HARAX アルミ2輪車 CF2WN

                    アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー 側板パンチングメタル

                    アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー 側板パンチングメタル

                      RAVENDO 一輪車 BC1100S

                      RAVENDO 一輪車 BC1100S

                        リヤカー 輪太郎荷台面板張り仕様

                        リヤカー 輪太郎荷台面板張り仕様

                          リヤカー 輪太郎普及型

                          リヤカー 輪太郎普及型

                            メーカー 昭和ブリッジ販売 ハラックス 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 RAVENDO ハラックス 昭和ブリッジ販売 ハラックス 昭和ブリッジ販売 RAVENDO ハラックス ハラックス
                            通常価格 135,539円 37,700円 5,417円 168,668円 120,606円 33,337円 4,572円 34,559円 33,906円 158,150円 24,138円 72,800円 54,811円
                            通常出荷日 8日目   4日目   1日目~   8日目   8日目   1日目   1日目   8日目   4日目   8日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 一輪・リヤカー - - 運搬車 コンテナ台車 - - 二輪運搬車 - 一輪・リヤカー - 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー
                            本体/オプション 本体 - オプション - 本体 - オプション 本体 - 本体 - 本体 本体

                            アルミ折畳みリヤカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NS8-A1P
                            NS8-A3P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タイヤタイプ JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 積載面寸法(長さ×幅)(mm) 長さ(mm) 幅(mm)

                            139,712円

                            ( 153,683円 )
                            1個 -

                            8日目

                            ノーパンク4543820380113125-229517000.0-900×600--

                            247,196円

                            ( 271,916円 )
                            1個 -

                            8日目

                            26インチ・ノーパンクタイヤ4543820380519125-231140000.09001130×72020801170

                            リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました