(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防爆センターポンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防爆センターポンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,878円
税込単価
4,266円

【特長】・国際規格DINとISOに準じて製造されています。・BAM(ドイツ連邦...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    100
  • 軸径(mm):
    16
  • JANコード:
    7314150285273
  • 質量(g):
    125.000
  • トラスココード:
    818-3075
  • 材質1:
    アルミニウム青銅
  • 先端径(mm):
    1

型番

NS608-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS608-100

1個

3,878( 4,266円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国際規格DINとISOに準じて製造されています。
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆センターポンチの型番NS608-100のページです。
型番NS608-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防爆センターポンチ

防爆センターポンチ

    防爆ウェッジ

    防爆ウェッジ

      チリトリ

      チリトリ

        防爆 デッキスクレーパー

        防爆 デッキスクレーパー

          タガネ

          タガネ

            防爆ポンチ

            防爆ポンチ

              メーカー バーコ バーコ ハマコSS ハマコSS ハマコSS ハマコSS
              通常価格 3,878円 1,144円 13,002円 27,191円 13,160円 12,339円
              通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   5日目   1日目~   4日目~  
              全長(mm) 100 - - - - -
              軸径(mm) 16 - - - - -
              JANコード 7314150285273 - - - - -
              質量(g) 125.000 - - - - -
              トラスココード 818-3075 - - - - -

              防爆センターポンチのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました