(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防爆ウェッジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NS600-180-32
防爆ウェッジ ラチェットレンチ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,159円
税込単価
6,775円

【特長】・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。・国際規格DINとI...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    アルミニウム青銅

型番

NS600-180-32 解除

Loading...

製品仕様

型番全長高さ(mm)
NS600-80-1380mm6
NS600-100-50100mm10
NS600-180-50180mm19
NS600-135-50135mm18
NS600-150-50150mm13
NS600-200-20200mm30
NS600-200-30200mm30
NS600-200-40200mm40
NS600-180-32180mm13
NS600-300-50300mm40
NS600-200-50200mm12
NS600-150-40150mm8
NS600-250-40250mm30
NS600-150-30150mm13
NS600-180-13180mm6
NS600-150-25150mm8
NS600-230-40230mm20
商品情報を表示

NS600-180-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
高さ(mm)
刃幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS600-180-32

180
13
32
7314150285167
280
818-3053

1個

6,159( 6,775円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
・国際規格DINとISOに準じて製造されています。
・EUで認可されている研究機関とBAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防爆ウェッジの型番NS600-180-32のページです。
型番NS600-180-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防爆ウェッジ

防爆ウェッジ

    バーコ ノンスパーキングバルブフック

    バーコ ノンスパーキングバルブフック

      メーカー バーコ バーコ
      通常価格 1,144円 14,497円
      通常出荷日 1日目~   1日目  
      材質1 アルミニウム青銅 -

      この商品のバリエーション

      型番
      NS600-150-30
      NS600-150-40
      NS600-150-50
      NS600-180-50
      NS600-200-20
      NS600-200-30
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      全長
      (mm)
      高さ(mm) 刃幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

      4,898円

      ( 5,388円 )
      1個 あり

      1日目

      15013257314150301676112.000818-3049

      4,737円

      ( 5,211円 )
      1個 あり

      1日目

      1508407314150296132180.000818-3050

      7,841円

      ( 8,625円 )
      1個 あり

      1日目

      15013507314150296149365.000818-3051

      11,581円

      ( 12,739円 )
      1個 あり

      1日目

      18019507314150285174640.000818-3054

      8,525円

      ( 9,378円 )
      1個 あり

      1日目

      20030207314150296163451.000818-3055

      14,157円

      ( 15,573円 )
      1個 あり

      1日目

      20030307314150296170675.000818-3056

      防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました