(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロウ材用フラックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロウ材用フラックス

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,047円 6,297円
税込単価
11,052円 6,927円

【特長】・活性温度範囲が広く深い浸透力を持ち、飛散やピンホールがほとんどありま...

詳細情報を確認する

  • 内容量(mL):
    1000
  • JANコード:
    4571117850322
  • トラスココード:
    849-8402

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS-211

10

10個

10,047円

6,297

( 6,927円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・活性温度範囲が広く深い浸透力を持ち、飛散やピンホールがほとんどありません
【用途】
・ロウ付け用
【商品仕様】
・ロウ材用フラックス
・JANコード:4571117850322
・トラスココード:849-8402
・質量:1kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロウ材用フラックスの型番NS-211のページです。
型番NS-211に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロウ材用フラックス

ロウ材用フラックス

    鉛フリーヤニ入ハンダ R4ESMシリーズ

    鉛フリーヤニ入ハンダ R4ESMシリーズ

      チップティナー(鉛フリー)

      チップティナー(鉛フリー)

        石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 1.0mm

        石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 1.0mm

          鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ

          鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ

            石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 0.6mm

            石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 0.6mm

              メーカー スペリア 石川金属 WELLER 石川金属 石川金属 石川金属
              通常価格 10,047円 10,564円 2,617円 19,460円 11,120円 9,968円
              通常出荷日 9日目   5日目   4日目   4日目   5日目   9日目  
              内容量(mL) 1000 - - - - -
              JANコード 4571117850322 - - - - -
              トラスココード 849-8402 - - - - -

              ロウ材用フラックスのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              フラックスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました