(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1連梯子 ノッポシングル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NS20
1連梯子 ノッポシングル ハシゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,375円
税込単価
15,813円

【特長】・シンプルで軽量な一連はしごです。【用途】・高所作業用

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

NS20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS20

4984842100653
851-4802
4100
-

1個

14,375( 15,813円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルで軽量な一連はしごです。
【用途】
・高所作業用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1連梯子 ノッポシングルの型番NS20のページです。
型番NS20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1連梯子 ノッポシングル

1連梯子 ノッポシングル

    1連はしご JXV-S

    1連はしご JXV-S

      ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

      ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

        サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

        サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

          一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

          一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

            モンキークライマー専用はしご

            モンキークライマー専用はしご

              2連はしご CX-DE

              2連はしご CX-DE

                プッシュアップ式2連はしご

                プッシュアップ式2連はしご

                  2連伸縮梯子スカイライナー

                  2連伸縮梯子スカイライナー

                    アルミ製ロフト昇降用はしご LD1型

                    アルミ製ロフト昇降用はしご LD1型

                      アルミ仮設階段梯子

                      アルミ仮設階段梯子

                        ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                        ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                          ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

                          ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

                            メーカー ナカオ アルインコ ピカコーポレイション アルインコ アルインコ 長谷川工業 アルインコ ピカコーポレイション ナカオ 長谷川工業 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                            通常価格 14,375円 22,515円 70,126円 197,126円 27,394円 36,581円 44,994円 30,519円 41,124円 61,875円 184,363円 38,031円 23,617円
                            通常出荷日 3日目~   4日目~   9日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目~   14日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 1連はしご 1連はしご 1連はしご 3連はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご 2連はしご - 1連はしご 2連はしご -
                            規格 その他規格 JIS規格品 その他規格 その他規格 JIS規格品 その他規格 その他規格 その他規格 その他規格 - 規格無し その他規格 -
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 130 100 100 100 100 100 100 -
                            材質1 アルミ - - - - - - - アルミ - - - -

                            1連梯子 ノッポシングルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NS30
                            NS41
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 仕様

                            19,876円

                            ( 21,864円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4984842100677851-48035800SGマーク認定品

                            24,875円

                            ( 27,363円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            4984842100691851-48047500SGマーク認定品

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました