(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全器 FMスカイロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全器 FMスカイロック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
53,562円  特別価格 
税込価格
58,918円  特別価格 

【特長】・墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    墜落防止用ブロック
  • 材質1:
    アルミ
  • 材質2:
    ステンレス
  • 材質3:
    ナイロン
  • 作業人数(名):
    1

(i)ご注意

  • ショックアブソーバーの耐久年数7年までで交換してください。
  • ショックアブソーバーの耐久年数7年までで交換してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4956133042737
818-3358
710

1個

53,562円

47,948

( 52,743円 )

1日目

4956133042744
818-3359
920

1個

53,562円

47,948

( 52,743円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です
・軽量・コンパクトです
・片手で容易に操作できます
・フックを掛けた状態でも取付けが可能です

(i)ご注意

  • ショックアブソーバーの耐久年数7年までで交換してください。
  • ショックアブソーバーの耐久年数7年までで交換してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全器 FMスカイロック

安全器 FMスカイロック

    マイブロック 4mタイプ

    マイブロック 4mタイプ

      傾斜面用アシストロリップ

      傾斜面用アシストロリップ

        タイタン マイブロック帯ロープ式MY-6HR

        タイタン マイブロック帯ロープ式MY-6HR

          ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)

          ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)

            マイブロック 6mタイプ

            マイブロック 6mタイプ

              ハーネス用腿ベルトハンガー

              ハーネス用腿ベルトハンガー

                ツヨロン SS21ロリップ

                ツヨロン SS21ロリップ

                  ベルト巻取式 ベルブロック 15m

                  ベルト巻取式 ベルブロック 15m

                    マイブロック 12m・15mタイプ

                    マイブロック 12m・15mタイプ

                      垂直親綱用スライド金具(S-スライド)

                      垂直親綱用スライド金具(S-スライド)

                        ベルト巻取式 ベルブロック

                        ベルト巻取式 ベルブロック

                          セイフティブロック

                          セイフティブロック

                            メーカー 藤井電工 タイタン 藤井電工 タイタン 藤井電工 タイタン TJMデザインタジマツール 藤井電工 藤井電工 タイタン ユニット 藤井電工 タイタン
                            通常価格 53,562円 27,900円 21,111円 36,600円 30,374円 31,200円 2,541円 10,179円 59,499円 72,699円 16,006円 34,255円 83,290円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目  
                            商品種類 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 仮設器材 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック - ランヤード 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック - 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック
                            材質1 アルミ - 本体:スチール - - - - 本体およびフック:スチール - - - - -
                            材質2 ステンレス - - - - - - ロープ:ナイロン - - - - -
                            材質3 ナイロン - - - - - - - - - - - -
                            作業人数(名) 1 - - - - - - - - - - - -

                            安全器 FMスカイロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました