(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付,質量:420g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパー 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付,質量:420g

通常単価(税別)
8,595円
税込単価
9,455円

【特長】・当社規格ローレット駒平目用ホルダー中目ローレット駒が軸部にセットされ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS1

1個

8,595( 9,455円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・当社規格ローレット駒平目用ホルダー中目ローレット駒が軸部にセットされていて、駒の芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすくいです。
【用途】
・平目ローレット加工。
【商品仕様】
・取付部寸法(mm):20×20
・スーパー 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付
・JANコード:4967521090520
・トラスココード:813-0783
・質量:420g
【材質/仕上】
・特殊鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付,質量:420gの型番NS1のページです。
型番NS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付,質量:420g

スーパー 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付,質量:420g

    転造オートスライドローレットホルダー(アヤ目用)KHS

    転造オートスライドローレットホルダー(アヤ目用)KHS

      転造ローレットホルダ(平目用)

      転造ローレットホルダ(平目用)

        スーパーツール 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付

        スーパーツール 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付

          スーパー 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付,質量:720g

          スーパー 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付,質量:720g

            転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用)

            転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用)

              切削スーパーローレットホルダ(アヤ目用)

              切削スーパーローレットホルダ(アヤ目用)

                スーパーツール 切削ローレットホルダー(平目用)小径加工用

                スーパーツール 切削ローレットホルダー(平目用)小径加工用

                  小径加工用切削ローレットホルダー 切削アヤ目用

                  小径加工用切削ローレットホルダー 切削アヤ目用

                    小径加工用切削ローレットホルダー(平目用) KH1CA10R・12R

                    小径加工用切削ローレットホルダー(平目用) KH1CA10R・12R

                      転造ローレットホルダ(キワ加工平目用)

                      転造ローレットホルダ(キワ加工平目用)

                        切削スーパーローレットホルダ(平目用)

                        切削スーパーローレットホルダ(平目用)

                          転造ローレットホルダーE型(キワ加工アヤ目用) KH2E20・25

                          転造ローレットホルダーE型(キワ加工アヤ目用) KH2E20・25

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 8,595円 17,682円 8,335円 10,049円 9,933円 18,321円 71,308円 24,846円 30,081円 22,687円 33,013円 53,686円 61,274円
                            通常出荷日 4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            加工方法 転造 転造 転造 転造 転造 転造 切削 切削 切削 切削 転造 切削 転造
                            用途 平目 アヤ目 平目 平目 平目 アヤ目 アヤ目 平目 アヤ目 平目 平目 平目 アヤ目

                            スーパー 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付,質量:420gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ローレットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました