(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネスラックPL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NRP377L
ネスラックPL ネスラックPL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,076円
税込単価
30,884円

【特長】・ワンウェイ用軽量プラパレットに対応・自由に移動できる棚・多段積みで空...

詳細情報を確認する

  • 色:
    レッド
  • 均等荷重(kg):
    1000
  • 間口(mm):
    1350
  • 奥行(mm):
    1200
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    表面処理:強制乾燥塗装

型番

NRP377L 解除

Loading...

 
カタログを表示

NRP377L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
積載段数(段)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
支柱(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NRP377L

1770
166-0369
50000.0
2(天地3)
-
-
-
50×50

1個

28,076( 30,884円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンウェイ用軽量プラパレットに対応
・自由に移動できる棚
・多段積みで空間の有効利用多段積みで空間の有効利用
・耐久性に優れた構造設計
・不要時のスペース効率抜群
・従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできるようにしました
【用途】
・輸出梱包用、軽量プラスチックに
【材質】
・スチール
・表面処理:強制焼き付け塗装

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネスラックPLの型番NRP377Lのページです。
型番NRP377Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネスラックPL

ネスラックPL

    ネスティングボックス(井桁タイプ)

    ネスティングボックス(井桁タイプ)

      逆ネスティングボックス(クロスタイプ)

      逆ネスティングボックス(クロスタイプ)

        ネスティングラック ネスラック-P

        ネスティングラック ネスラック-P

          ネスラック

          ネスラック

            ネスティングラックネステナー ネステナー

            ネスティングラックネステナー ネステナー

              逆テナー 上ピンタイプ

              逆テナー 上ピンタイプ

                ネスラック (NRシリーズ)

                ネスラック (NRシリーズ)

                  ネスティングラック サンキンテナー

                  ネスティングラック サンキンテナー

                    ネスキャッチアングル(ネスティングラック用オプション)

                    ネスキャッチアングル(ネスティングラック用オプション)

                      ネスティングラック ポストパレット

                      ネスティングラック ポストパレット

                        NKクランプ

                        NKクランプ

                          ネスティングラック逆ネステナー

                          ネスティングラック逆ネステナー

                            メーカー OKD(岡田工業) ワコーパレット ワコーパレット OKD(岡田工業) OKD(岡田工業) エレクター サンキン OKD(岡田工業) サンキン ワコーパレット OKD(岡田工業) ワコーパレット エレクター
                            通常価格 28,076円 30,641円 34,413円 28,951円 28,140円 46,536円 35,650円 27,220円 35,000円 1,332円 33,071円 5,222円 63,938円
                            通常出荷日 16日目~   4日目   8日目   16日目~   11日目   13日目   39日目   11日目~   11日目~   1日目   18日目   1日目   39日目  
                            レッド レッド レッド レッド レッド レッド - レッド ブルー - ライトグリーン シルバー レッド
                            均等荷重(kg) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 - 1000 300 -
                            間口(mm) 1350 - - - 1350 - - - - 84.5 - - -
                            奥行(mm) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 50 - - -
                            材質1 スチール - - スチール スチール - - - - - スチール - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NRP357L
                            NRP397L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) 積載段数(段) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 支柱(mm)

                            28,200円

                            ( 31,020円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            1570166-036746000.02(天地3)---50×50

                            30,085円

                            ( 33,094円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            1970201-745656000.02(天地3)115012501900-

                            ネスティングラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました