(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネスラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NR34L
ネスラック ネスラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,441円
税込単価
31,285円

【特長】・従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出...

詳細情報を確認する

  • 色:
    レッド
  • 均等荷重(kg):
    1000
  • 間口(mm):
    1350
  • 奥行(mm):
    1200
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    表面処理:強制乾燥塗装
  • 支柱(mm):
    50×50

Loading...

 
カタログを表示

NR34L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
積載段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR34L

1400
166-0365
60000.0
4

1個

28,441( 31,285円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできるようにしました
・自由に移動できる棚
・多段積みで空間の有効利用
・安定性の高い積み重ね接合方式
・作業効率を大幅アップ
・耐久性に優れた構造設計
・不要時のスペース効率抜群
【材質】
・スチール
・表面処理:強制乾燥塗装

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネスラックの型番NR34Lのページです。
型番NR34Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネスラック

ネスラック

    ネスラック (NRシリーズ)

    ネスラック (NRシリーズ)

      ネスティングラック サンキンテナー

      ネスティングラック サンキンテナー

        ネスティングラックネステナー ネステナー

        ネスティングラックネステナー ネステナー

          逆テナー 上ピンタイプ

          逆テナー 上ピンタイプ

            ネスティングボックス(井桁タイプ)

            ネスティングボックス(井桁タイプ)

              ネスラックPL

              ネスラックPL

                ネスティングラック ネスラック-P

                ネスティングラック ネスラック-P

                  逆ネスティングボックス(クロスタイプ)

                  逆ネスティングボックス(クロスタイプ)

                    ネスティングラック ポストパレット

                    ネスティングラック ポストパレット

                      NKクランプ

                      NKクランプ

                        ネスティングラック逆ネステナー

                        ネスティングラック逆ネステナー

                          ネスキャッチアングル(ネスティングラック用オプション)

                          ネスキャッチアングル(ネスティングラック用オプション)

                            メーカー OKD(岡田工業) OKD(岡田工業) サンキン エレクター サンキン ワコーパレット OKD(岡田工業) OKD(岡田工業) ワコーパレット OKD(岡田工業) ワコーパレット エレクター ワコーパレット
                            通常価格 28,140円 27,220円 35,000円 46,536円 35,650円 30,641円 28,076円 28,951円 34,413円 33,071円 5,222円 63,938円 1,332円
                            通常出荷日 11日目   11日目~   11日目~   13日目   39日目   4日目   16日目~   16日目~   8日目   18日目   1日目   39日目   1日目  
                            レッド レッド ブルー レッド - レッド レッド レッド レッド ライトグリーン シルバー レッド -
                            均等荷重(kg) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 300 - -
                            間口(mm) 1350 - - - - - 1350 - - - - - 84.5
                            奥行(mm) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 - - - 50
                            材質1 スチール - - - - - スチール スチール - スチール - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NR37L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) 積載段数(段)

                            28,140円

                            ( 30,954円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            1700166-038158000.03

                            ネスティングラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました