(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネスラック (NRシリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネスラック (NRシリーズ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,220円 ~ 32,664円
税込価格
29,942円 ~ 35,930円

【特長】・自由に移動できる棚・多段積みで空間の有効利用・安定性の高い積み重ね接...

詳細情報を確認する

  • 色:
    レッド
  • 均等荷重(kg):
    1000
  • 奥行(mm):
    1200
  • 支柱(mm):
    50×50

(i)ご注意

  • オーバー荷重操作などをして、部品に変形が生じたものは使用しないこと。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
積載段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1350
1200
166-0368
53000.0
スチール
表面処理:強制乾燥塗装
4

1個

27,220( 29,942円 )

11日目

1350
1400
166-0370
60000.0
スチール
表面処理:強制乾燥塗装
4

1個

29,337( 32,271円 )

16日目

1350
1700
166-0380
58000.0
スチール
表面処理:強制乾燥塗装
3

1個

29,571( 32,528円 )

19日目

1450
1200
166-0372
56000.0
スチール●表面処理:強制焼き付け塗装
-
4

1個

30,676( 33,744円 )

15日目

1450
1400
166-0373
61000.0
スチール
表面処理:強制乾燥塗装
4

1個

32,060( 35,266円 )

19日目

1550
1200
166-0382
57000.0
スチール●表面処理:強制焼き付け塗装
-
4

1個

29,943( 32,937円 )

11日目

1550
1400
166-0374
62000.0
スチール
表面処理:強制乾燥塗装
4

1個

32,513( 35,764円 )

11日目

1650
1400
166-0376
64000.0
スチール
表面処理:強制乾燥塗装
4

1個

32,664( 35,930円 )

11日目

1650
1700
166-0366
62000.0
スチール
表面処理:強制乾燥塗装
3

1個

32,060( 35,266円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由に移動できる棚
・多段積みで空間の有効利用
・安定性の高い積み重ね接合方式
・作業効率を大幅アップ
・耐久性に優れた構造設計
・不要時のスペース効率抜群
・全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です
・コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
【材質】
・スチール
・表面処理:強制焼き付け塗装

(i)ご注意

  • オーバー荷重操作などをして、部品に変形が生じたものは使用しないこと。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネスラック (NRシリーズ)

ネスラック (NRシリーズ)

    ネスラック

    ネスラック

      ネスティングラックネステナー ネステナー

      ネスティングラックネステナー ネステナー

        ネスティングラック サンキンテナー

        ネスティングラック サンキンテナー

          ネスラックPL

          ネスラックPL

            ネスティングボックス(井桁タイプ)

            ネスティングボックス(井桁タイプ)

              ネスティングラック ネスラック-P

              ネスティングラック ネスラック-P

                逆テナー 上ピンタイプ

                逆テナー 上ピンタイプ

                  逆ネスティングボックス(クロスタイプ)

                  逆ネスティングボックス(クロスタイプ)

                    ネスティングラック ポストパレット

                    ネスティングラック ポストパレット

                      NKクランプ

                      NKクランプ

                        ネストップL

                        ネストップL

                          ネスキャッチアングル(ネスティングラック用オプション)

                          ネスキャッチアングル(ネスティングラック用オプション)

                            メーカー OKD(岡田工業) OKD(岡田工業) エレクター サンキン OKD(岡田工業) ワコーパレット OKD(岡田工業) サンキン ワコーパレット OKD(岡田工業) ワコーパレット OKD(岡田工業) ワコーパレット
                            通常価格 27,220円 28,140円 46,536円 35,000円 28,076円 30,641円 28,951円 35,650円 34,413円 33,071円 5,222円 18,733円 1,332円
                            通常出荷日 11日目~   11日目   13日目   11日目~   16日目~   4日目   16日目~   39日目   8日目   18日目   1日目   11日目   1日目  
                            レッド レッド レッド ブルー レッド レッド レッド - レッド ライトグリーン シルバー レッド -
                            均等荷重(kg) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 300 1000 -
                            奥行(mm) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 - - 1200 50
                            支柱(mm) 50×50 50×50 - - - - 50×50 - - - - 50 -

                            ネスラック (NRシリーズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ネスティングラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました